B&R Innovationday Wann: Freitag, |
---|
Wo: 8500 Frauenfeld |
Download: Spielregeln PDF
Einleitung
Dieses Werk stellt eine Zusammenstellung der Regeln dar, welche für den B&R Innovation Day zur Anwendung kommen.
Glossar
Spieler | Alle Teilnehmer/-innen eines Badmintonspieles |
---|---|
Spielpaar | Zwei Spieler |
Team | Ein Spielpaar |
Spiel | Wettkampf zwischen zwei gegenerischen Seiten mit je einem oder zwei Spielern |
Einzel | Ein Spiel zwischen je einem Spieler pro Seite |
Doppel | Ein Spiel zwischen je zwei Spielern pro Seite |
Aufschlagende Seite | Aufschlageberechtigte Seite |
Annehmende Seite | Die Seite gegenüber der aufschlagenden Seite |

Haftungsausschluss
Die B&R Industrie-Automation AG übernimmt keine Haftung bei Unfällen. Jeder Teilnehmer ist selbst für seinen Versicherungsschutz zuständig.