• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

TM810 – APROL Backup Installation Recovery

Die Installation und Konfiguration sind die ersten Schritte zum Betrieb des APROL Systems. Die Installation umfasst die Installation von Linux sowie die Installation von APROL. In weiterer Folge werden die Grafikausgabe und die Netzwerkkonfiguration unter Linux eingerichtet. Zusätzlich erfolgt eine Auseinandersetzung mit der Installation von Sprachpaketen, der Datenrücksicherung sowie der Aktualisierung des Leitsystems.

Es wird also im Prinzip der vollständige Weg einer Datensicherung, bis zum Abschluß einer Inbetriebnahme dieser Datensicherung, mit Rückführung von hystorischen Daten beschritten.

Lernziele und Inhalte

  • Datensicherung
  • Systeminstallation
  • Installation von LINUX
  • Installation und Konfiguration von APROL
  • Konfiguration der Grafik unter LINUX
  • Konfiguration des Netzwerkes unter LINUX
  • Datenrücksicherung und Inbetriebnahme
  • Installation des Sprachpaketes
  • Update des Leitsystems
  • Bezeichnung
    Bestellnummer
    (TM) book_blue_open
    TM810 – APROL Setup, Konfiguration und Recovery
    TM810TRE.30-GER
    TM810TRE.30-ENG
    inbox_into
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.