Matlab/Simulink ist eines der führenden Simulationswerkzeuge in der modellbasierten Entwicklung und Simulation. Simulink basiert auf einer Blockdiagrammumgebung und ermöglicht den Entwurf und die Simulation auf Systemebene sowie die automatische Codegenerierung. Automation Studio Target for Simulink stellt die Schnittstelle zwischen Matlab/Simulink und Automation Studio da. Hierdurch wird sowohl eine nahtlose Integration der automatischen Codegenerierung in ein bestehendes Automation Studio Projekt unterstützt, als auch eine anschließende TCP/IP Verbindung zwischen dem Modell und dem Zielsystem.
Lernziele und Inhalte
- Sie erhalten einen Überblick über die Terminologien im Bereich Virtualisierung und Simulation.
- Sie erhalten Informationen über die Entwicklungskette vom Modell über Simulation zur virtuellen Inbetriebnahme.
- Sie erhalten einen Überblick über die unterschiedlichsten Simulationsebenen und deren Anwendungsgebiete.
- Sie erlernen den Umgang mit dem Automation Studio Target für Simulink.
- Sie erlernen den Umgang mit der Bedienoberfläche der B&R Simulink Blöcke.
- Sie erlernen das Erstellen von kleineren Projekten in Simulink.
- Sie erlernen den Umgang mit der automatischen Codegenerierung.
- Sie erhalten einen Überblick über den Zusammenhang zwischen dem Simulinkmodell und dem generierten Programm in Automation Studio.
- Sie erlernen die Erstellung einer Onlineverbindung zwischen Simulink Modell und Automation Studio Projekt.

Zu Ihren Aufgaben zählen
- Sie erstellen Simulationsmodelle für Regler und Maschinen.
- Sie ermitteln alle notwendigen Parameter für ein optimales Regelungskonzept.
- Sie entwickeln optimale Regelungskonzepte.
- Sie verifizieren Regler anhand von Simulationsmodellen.
- Sie arbeiten mit virtueller Inbetriebnahme.