Bietet die wesentlichen APROL Basics für Einsteiger.

Konzept: Das APROL Engineering Camp sieht 2 Teile vor:

SEM:801.E4 APROL Engineering Camp Basic - Set sowie SEM802.E6 Engineering Camp-Labwork

Teil 1 – SEM:801.E4:

Im ersten Teil sind die APROL Standard Trainings (SEM841.5 APROL Process Control Training 1, SEM842.5 APROL Process Control Training 2, SEM801.2 APROL Engineering Camp Basic), Labwork und alle wichtigen Vertriebsthemen inkludiert.

Somit ist Teil 1 für alle Teilnehmer (keine speziellen Vorkenntnisse notwendig) konzipiert (also auch speziell für Vertriebspersonal) Als Labwork wird ein einfaches R&I Schema umgesetzt.

Voraussetzung

Dauer

Bestellnummer

Es wird eine technische Grundausbildung vorausgesetzt.

20 Tage

SEM:801.E4

  • Überblick Leitsystem APROL
  • Überblick aller APROL Komponenten
  • Anwendung der Standardsystemkomponenten und Standardbibliotheken
  • Benutzerverwaltung zur übersichtlichen Organisation des Projektengineerings
  • Realisierung von Operatorverwaltung für die Bedienumgebung
  • Erzeugung eines kompletten Projekts mit Hardware, Software und Visualisierung
  • Bedienung aller in APROL inkludierten Web-Abfragen
  • Anwendung des Audit Trail und des Change Control zur Unterstützung der Zertifizierung von Anlage nach FDA/ GAMP
  • Erstellen, Bedienen und Erweitern von Parametersätzen und Rezepturen in APROL
  • Vollständiges Implementieren eines Controllers
  • Konfigurieren einer Controller – Controller Kommunikation
  • Konfiguration und Einsatz des Eventtreibers und der PDA Kopplung
  • Erstellen von kundenspezifischen Bibliotheken
  • Verwendung aller in APROL verfügbaren Blockarten
  • Backup, Systeminstallation, Setup und Recovery
  • APROL Solutions Einführung
  • R&I Schemata für Einführung in Labwork Projekt
  • Bibliothek PAL (Process Automation Library) und SysMon (System Monitoring) Workshop.
  • Anwendung der Standardsystemkomponenten und Standardbibliotheken insbesondere PAL (Process Automation Library)
  • Projektierung von SFCs (Sequential flow chart) und ST – Logik (Structure Text) in APROL
  • Multiple Sprachunterstützung mit Übersetzungskonzept und TranslationManger
  • Feldbusengineering Basics
  • Linux Basics
  • Labwork R&I realisiert mit PAL und SysMon Bibliothek

Bereitgestellte Unterlagen

Alle notwendigen Unterlagen werden auf einem USB Stick bereitgestellt.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo