Flexible Montageplatte

Capture_02090
Flexible Montageplatte, 2 DIN-Schienen

Flexible Montageplatte, 2 DIN-Schienen

Dieses Board ist für die Montage von DIN-Schienen-basierten B&R Modulen verwendbar. Es ist auf jeder Seiter eine DIN-Schiene mit 40cm montiert.

X67 Module können ebenfalls montiert werden. Entweder direkt auf die Montageplatte, oder mit X67 Hutschienen-Montage-Adapter, die separat erhältlich sind.

Hinweis: Montageplattenhalterung (0FMH00.01) ist für abgebildete Halterung erforderlich. Die Verwendung von zwei Haltern pro System wird empfohlen.

Capture_02057
Flexible Montageplattenhalterung

Flexible Montageplattenhalterung

Diese Halterung kann für die Montageplatten (0FMB02.01) verwendet werden. Ein integriertes federbelastetes Druckstück hält die Montageplatte.

Hinweis: Die Verwendung von zwei Haltern pro System wird empfohlen.

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.