Academy
ETA Transportkoffer
ETA Transportkoffer
ETA Transportkoffer
Dieser Transportkoffer ist für den Transport der ETA Systeme entwickelt worden. Der ausziehbare Griff ermöglicht einen Um den Transportkoffer zu öffnen, sind die vier Butterfly-Verschlüsse zu öffnen
Dieser Transportkoffer dient dem sicheren und komfortablen Transport von ETAs. Die beiden verbauten Rollen sind als nicht lenkbar ausgeführt.. Um das Nachziehen des Koffers möglichst leicht zu gestalten, ist der ausziehbare Handgriff dreistufig einstellbar. Der Deckel ist mittels vier robusten Butterfly-Verschlüssen gesichert. Nicht nur die Verschlüsse, sondern auch die beidseitig ausgeführten Griffe sind im Deckel versenkt und bilden somit einen flachen Abschluss der Seitenteile. An jede Ecke befindet sich ein Eckschutz. Um den Koffer auch beim Steigen von Treppen zu schützen, sind zwei Schutzleisten montiert.
Das Fassungsvermögen des Transportkoffers liegt bei einem ETA mit der Abmessung (LxHxB): 390 mm x 390 mm x 390 mm