B&R Simulation

Dieses Simulationsmodul kann verwendet werden um ein Steuerungssystem im Labor- und Trainingsbereich um reale, verdrahtete Ein- und Ausgabemöglichkeiten zu erweitern.

Lieferumfang und Anwendungsbeispiel

  • 4SIM
  • ETA210.0100-100_ANW_X20 Seite
  • Eigenschaften und Funktionen:
  • 8x LEDs zur Anzeige von Digitalausgängen
  • 8x Kippschalter mit Status LEDs
  • 2x Potentiometer - Ausgabespannung 0-10V
  • 2x Siebensegmentanzeigen - Eingangsspannung ±10V
  • 1x Drehimpulsgeber - 24V ABR Signal
  • 1x Temperaturregelstrecke - über Digitalausgang (PWM) oder Analogsignal 0-10V ansteuerbar (Heizen und Kühlen getrennt)
  • 1x Temperaturmessung als Rückführgröße der Temperaturregelstrecke - PT1000
  • Versorgungsspannung 24V
  • Alle Stecker sind im Lieferumfang enthalten.
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.