Academy
ETA540.0101-100 – Sichere Antriebstechnik
Mit integrierter sicherer Antriebstechnik lassen sich im Maschinenbau neue Funktionen erschließen und mehr Freiraum bei der mechanischen Konstruktion erreichen. Dieses ETA-System veranschaulicht die Vorteile integrierter sicherer Antriebstechnik. Durch die SafeMC Funktion der PLCopen Safety Bibliothek werden viele sichere Antriebsoperationen und Überwachungen bereitgestellt. Durch den hier eingebauten Hardwareschalter kann beispielweise die Funktion für das sichere Referenzieren angewendet werden.
Dieses ETA-System ist als "Extension" ausgeführt.
- Anwendungsgebiete und Eigenschaften:
- Demonstration des Funktionsprinzip der integrierten sicheren Antriebstechnik
- Veranschaulichung der integrierten Sicherheitsfunktionen
- STO, STO1, SOS
- SBC
- SS1, SS2
- SLS, SMS
- SDI
- SLI, SLP, SMP
- Projektierung und Konfiguration sicherer Achsen
- Erstellen einer Sicherheitsapplikation mit sicheren Antriebsfunktionen
- Anwenden der PLCopen Safety Funktionsblöcke
- Sicheres Referenzieren über Hardwareendschalter
- Inbetriebnahme, Netzwerkkommunikation, Diagnose und Softwareupdate
Topologie
Der ACOPOSmulti Wechselrichter mit SafeMC Modul ist mit einem POWERLINK Buskoppler verbunden. Ein sicheres Eingangsmodul hinter dem Buskoppler ist mit einem zweikanaligen Referenzierschalter verbunden. Ein Motor mit einem sicheren Endat Geber wird über den ACOPOSmulti Wechselrichter mit SafeMC Modul angesteuert.
Kombinationsmöglichkeiten
Für den Betrieb dieses ETA-System bietet sich "ETA510.0102-100 – Integrierte Sicherheitstechnik" an. Die beiden ETA-Systeme werden über ein POWERLINK Verbindungskabel verbunden.
Bestellinformationen
- KategorieBeschreibungBestellnummerElektromechanikSichere AntriebstechnikETA540.0101-100Erforderliche B&R StandardkomponentenFür den Betrieb erforderliche B&R Standardkomponenten Für die Verwendung dieses ETA-Systemes werden B&R-Komponenten benötigt. Die erforderlichen Komponenten können der Tabelle entnommen werden.ZubehörFür die Verbindung zwischen ETA System und PC sowie für die Verbindung mehrerer ETA-Systeme wird jeweils ein Verbindungskabel benötigt.Abmessung (L x B x H)390 mm x 390 mm x 390 mm