ETA Standard Systemübersicht

Lieferumfgang

Die aufgelisteten ETA Standard Systeme beinhalten im Lieferumfang die gesamte Elektromechanik ohne B&R Hardware.

  • Bestandteile der Elektromechanik
  • Mechanische Grundkonstruktion
  • Vorkonfektionierter Kabelstrang
  • Erforderliche Sensoren und Aktoren
Systemeigenschaften

Systemeigenschaften Das ETA Konzept ermöglicht eine flexible Vernetzung mehrerer Systeme über POWERLINK. Für den Betrieb der Systeme ist lediglich die Spannungsversorgung anzuschließen. Die erforderlichen B&R Komponenten1 und das erforderliche Zubehör ist bei den einzelnen ETA Systemen aufgelistet.

  • Kategorie
    Eigenschaft
    Mechanik
    Robuste Konstruktion aus abgerundeten Aluminiumprofilen
    Abmessungen BxHxT
    395 x 395 x 395 mm
    Lagerung
    Gestapelte Lagerung möglich - durch Nutsteine gegen verrutschen gesichert
    Hardwaremontage
    Je nach Variante bis zu 2 Montageplatten zur Integration der B&R Standardkomponenten
    Versorgung
    Spannungsversorgung mittels Kaltgerätesteckerkabel
    100 bis 240 Volt
    Äußere Merkmale und Abmessungen des ETA Standard Systems
Empfohlene B&R Komponenten

Eine Auswahl an empfohlenen B&R Komponenten, die für die vorkonfektionierten Kabelstränge ausgelegt sind, finden Sie hier: ETA Standard System - B&R Komponenten

Systemkategorien

Die ETA Systeme werden in zwei unterschiedliche Gruppen unterteilt. Folgende Systemvarianten werden unterschieden:

  • "Standalone"
  • "Extension"
  • DSC06682
  • ETA210.0100-100_ANW_X20 Seite
  • ETA210.0106-100_ANW_PP500_v.r.
  • ETA510.0102-100_ANW_vorne
  • ETA830.0106-100_ANW_links
  • ETA410.0100-110_ANW_vorne
  • ETA410.0100-120_ANW_vorne
  • ETA410.0100-140_ANW_vorne
  • ETA540.0101-100_ANW_vorne

ETA Standard Systeme "Standalone"
  • Alle ETA-Systeme in der Ausführung "Standalone" können autark betrieben werden, da die Bestückung mit einer X20 CPU vorgesehen ist. In weiterer Folge besteht die Möglichkeit, dass diese mit anderen ETA-Systemen kommunizieren und Daten austauschen. Dies erfolgt entweder über Ethernet, oder mit POWERLINK.
     
    X20CP1586_front
    X20 CPU

ETA Standard Systeme "Extension"
  • Alle ETA Standard Systeme in der Ausführung "Extension" verfügen über keine eigene Steuerung bestückt. Dies hat zur Folge, dass für den Einsatz eine Kombination mit einer "Standalone" Variante vorgesehen werden muss. Die Kommuniktion zwischen den unterschiedlichen Systemen erfolgt einfach und bequem mit POWERLINK.
     
    Powerlink_Logo_CMYK
    POWERLINIK verbindet
1 Beim ETA Standard System müssen die erforderlichen B&R Komponenten getrennt bestellt werden. Beim ETA light System sind die erforderlichen B&R Komponenten im Lieferumfang enthalten, Zubehörteile sind getrennt zu bestellen.
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.