• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

ETA410.0100-132 – Antriebstechnik mit ACOPOS P3

Eine moderne Antriebstechnik ist das Aushängeschild leistungsfähiger Maschinen. Dieses ETA-System kombiniert einen ACOPOS P3 Servoverstärker und zwei B&R Synchronmotoren in einem kompakten Aufbau. Es lassen sich eine Vielzahl von Einzelachs- und Mehrachsanwendungen damit realisieren. Als mechanische Last sind je Motor eine Zahn- und eine Nockenscheibe montiert. Dies ermöglicht auf einfache Art die realistische Darstellung von Achskopplungen. Mit dem integrierten Hardwareendschalter lassen sich die Triggerfunktionen und verschiedene Referenziervarianten der B&R Antriebslösung testen.

Dieses ETA-System ist als "Extension" ausgeführt.

Lieferumfang und Konfigurationsbeispiele

  • ETA410.0100-132 von vorne
  • ETA410.0100-132 von rechts
  • ETA410.0100-132 von hinten
  • ETA410.0100-132 von links
  • ETA410.0100-132 von oben
  • ETA410.0100-132_ANW_von vorne
  • ETA410.0100-132_ANW von rechts
  • ETA410.0100-132_ANW_von links
  • ETA410.0100-132_ANW_von oben
  • ETA410.0100-132_ANW von hinten
  • Anwendungsgebiete und Eigenschaften:
  • Referenzieren über Hardwareendschalter
  • Der integrierte Endschalter kann für die Demonstration verschiedener Triggerfunktionen verwendet werden.

  • PLCopen / mapp Technology Programmierung
  • Alle Funktionen der PLCopen Bibliothek lassen sich mit dem ACOPOS System anwenden. Komfortable mapp Technology Komponenten erleichtern die Konfiguration, Programmierung und Diagnose.

  • Antriebsvorbereitung
  • Am System lassen sich die Erstinbetriebnahme des ACOPOS, über den Softwareupdate, bis hin zu den Antriebsfunktionen austesten.

  • Durchführen von absoluten und relativen Bewegungen
  • Es können alle Bewegungsarten der B&R Antriebslösung erprobt werden. Durch die Abdeckung der Motorwellen mit einer Plexiglasscheibe wird ein Verletzungsrisiko ausgeschlossen.

  • Arbeiten mit der NC Testumgebung
  • Arbeiten mit NC Watch, Kommandointerface und Parameterfenster; Erstellen von Achstraces und Netzwerkkomandotrace; Arbeiten mit Triggerbedingungen

  • Schleppfehlersimulation
  • Autotuning
  • Elektronische Getriebekopplung und Kurvenscheibenkopplung
  • Über die integrierten Zahn- und Nockenscheiben lassen sich Kopplungsaufgaben anschaulich demonstrieren

  • Versorgung über 24V Gleichspannung
  • Das ACOPOS System wird über den Gleichspannungszwischenkreis mit 24V versorgt.

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.