• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

ETAL690.1000-1 – ETAL mit Simulationspanel 4SIM.10-01

Für das ETA light System wurde ein Gerät entwickelt, mit dem bei Seminaren und Workshops verschiedene Arten von Ein- und Ausgängen simuliert werden können. Dieses Simulationspanel ist mit Tasten, Schalter, Potentiometer, Drehgeber und einer 7-Segment-Anzeige ausgestattet und wird über POWERLINK mit anderen ETA light Systemen verbunden.

Allgemeine Informationen

  • Abbildung
    Systemeigenschaften
    ETAL690.1000-1
    ETAL690.1000-1 Ansicht von vorne
    • Kunststoffgehäuse im Formfaktor eines 5,7“ Power Panel T-/C-Series Panels
    • 3-stellige 7-Segment-Anzeige, mit Vorzeichen (nur Minus), Ansteuerung über 16 Bit Wert
    • 2 Wahlschalter mit LED beleuchtbar
    • 4 B&R Leuchtringtasten, je 3-färbig beleuchtbar (rot, grün, gelb)
    • 2 Potentiometer - über AD-Wandler ausgewertet
    • 1 Drehgeber, 30 mechanische Rastungen pro Umdrehung, mit Drucktaster
    • 2 POWERLINK Schnittstellen, mit 2 x RJ45 Buchse, Adresse über Knotenwahlschalter einstellbar
    • 24 VDC Spannungsversorgung, gleicher Stecker wie bei Power Panel T-/C-Series
    • Kompakte Abmessungen: HxBxT: 10x10x10mm

Bestelldaten
  • Bestellnummer
    Kurzbeschreibung
    ETAL690.1000-1
    Simulationsboard
Erforderliches Zubehör
  • Bestellnummer / Referenz
    Kurzbeschreibung
    Grundplatte zum Aufstellen von bis zu zwei ETA light Systemen
    Desktop Netzteil 24VDC, 2.5A
    POWERLINK Verbindungskabel zur Verbindung von PC mit Automation Studio zur X20 Steuerung oder zum Verbinden von zwei ETA light Systemen
Im Lieferumfang enthalten
  • Bestellnummer
    Kurzbeschreibung
    ETAL690.1000-1
    B&R Simulationstableau POWERLINK
    -
    Die Lieferung des Systems erfolgt wie in der Abbildung mit vorkonfektioniertem Spannungsversorgungskabel zum Anschluss an die Buchse des Desktop Netzteils (0TP650.07). Das System kann daher unmittelbar nach Anlegen der Versorgungsspannung in Betrieb genommen werden. Das unter der Kategorie "Erforderliches Zubehör" aufgelistete Material ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist gesondert zu bestellen. Alle Feldklemmen werden mitgeliefert. Die Bestellbezeichnungen sind im Bedarfsfall im jeweilgen Datenblatt nachzuschlagen.
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer .