• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

ETAL310.1C05-1 – Integrierte Automatisierung

Steuerung, Antriebstechnik und Visualisierung kombiniert in einem Gerät. Das zeichnet die Power Panel Familie aus. Der Leistungsbereich bis hin zur Intel® Atom™ Plattform deckt aus komplexeste Anwendungen ab. Für die Bedienung steht dabei ein Touchscreen zur Verfügung.

Das Power Panel C70 erreicht Zykluszeiten bis 1 ms. POWERLINK und Standard-Ethernet, 2x USB 2.0 und X2X Link, sowie optional RS232, RS485 und CAN, lassen keine Wünsche im Bezug auf Anschluss­möglichkeiten offen.

Das Schrittmotormodul wird zur Ansteuerung von Schrittmotoren mit einer Nennspannung von 24 bis 39 VDC (±25%) bei einem Motorstrom bis zu 3 A verwendet.

Der Transponderleser ermöglicht vielfältige Anwendungen im Bereich der Produktverfolgung und Benutzerverwaltung.

Allgemeine Informationen

  • Abbildung
    Systemeigenschaften
    ETAL310.1C05-1
    ETAL310.1C05-1: Ansicht von rechts vorne
    • Ermöglicht umfangreiche Steuerungsaufgaben
    • Integrierte Visualisierung mit integiertem 5" Display und VNC Server
    • Intergrierter FTP- und Web-Server
    • Regelungstechnik und Mathematikfunktionen
    • Datenaufzeichung auf Massenspeicher
    • Schrittmotoranssteuerung mit Schrittmotor
    • Leuchtringtasten mit Leds als Ein- und Ausgänge
    • RFID Transponderleser
    • Modular über POWERLINK mit anderen ETAL-Systemen erweiterbar
    • Kompakte Abmessungen: HxBxT: 230x300x135mm

Bestelldaten
  • Bestellnummer
    Kurzbeschreibung
    ETAL310.1C05-1
    ETA light Integrierte Automatisierung
Erforderliches Zubehör
  • Bestellnummer / Referenz
    Kurzbeschreibung
    Grundplatte zum Aufstellen von bis zu zwei ETA light Systemen
    Desktop Netzteil 24VDC, 2.5A
    POWERLINK Verbindungskabel zur Verbindung von PC mit Automation Studio zur X20 Steuerung oder zum Verbinden von zwei ETA light Systemen
Im Lieferumfang enthalten
  • Bestellnummer
    Kurzbeschreibung
    4PPC70.0573-20B
    Power Panel C70, 5,7", analog resistiver Touch Screen, Intel ATOM 333 MHz komp., 256 MByte DDRAM
    X20BC0083
    X20PS9400
    X20BB80
    POWERLINK Bus Controller, Versorgungsmodul und Busmodul
    X20SM1436
    X20BM31
    Schrittmotormodul wird zur Ansteuerung von Schrittmotoren mit passendem Busmodul
    80MPD1.300S000-01
    Schrittmotor Schrittmotor Flanschmaß 56 mm, Länge 45 mm
    4XP0043.00-00B
    X2X Tastaturmodul; anthrazit; 3 B&R Leuchtringtasten
    5E9010.29
    Transponderleser
     
    Die Lieferung des Systems erfolgt wie in der Abbildung mit vorkonfektioniertem Spannungsversorgungskabel zum Anschluss an die Buchse des Desktop Netzteils (0TP650.07). Das System kann daher unmittelbar nach Anlegen der Versorgungsspannung in Betrieb genommen werden. Das unter der Kategorie "Erforderliches Zubehör" aufgelistete Material ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist gesondert zu bestellen. Alle Feldklemmen werden mitgeliefert. Die Bestellbezeichnungen sind im Bedarfsfall im jeweilgen Datenblatt nachzuschlagen.
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.