• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

ETAL210.1050-1 – ETA light Steuerungstechnik X20CP1586

Mit einem Leistungsbereich bis hin zu Intel® Atom™ CPUs deckt das X20 System den gesamten Leistungsbereich ab, um Maschinen und Anlagen präzise, schnell und trotzdem kosteneffizient zu steuern und zu regeln. Dabei ist das System extrem kompakt und durch sein Scheibensystem sehr modular. Perfekt integrierte Feldbus-Ankoppelungen geben größtmöglichen Freiraum bei dezentralen Maschinen- und Anlagenkonzepten.

Das Modell X20CP1586 ist eine leistungsfähige Zentraleinheit für das X20 System. Die besondere Stärke der Zentraleinheit liegt bei Anwendungen, bei denen niedrige Zykluszeiten gefordert sind, die Verarbeitung sehr großer Datenmengen anfällt oder bei denen Fließkommaberechnungen benötigt werden. Sie wird mit 1,6 GHz getaktet und verfügt über einen Arbeitsspeicher von 512 MByte DDR2-SDRAM.

Allgemeine Informationen

  • Abbildung
    Systemeigenschaften
    ETAL210.1050-1
    ETAL210.1050-1: Ansicht von links vorne
    • Ermöglicht umfangreiche Steuerungsaufgaben
    • Hohe Rechenleistung dank Intel® Atom™ CPU
    • Integrierte Visualisierung mit VNC Server
    • Intergrierter FTP- und Web-Server
    • Regelungstechnik und Mathematikfunktionen
    • Datenaufzeichung auf Massenspeicher
    • Webbasierende Systemdiagnose
    • Modular über POWERLINK mit anderen ETAL-Systemen erweiterbar
    • Kompakte Abmessungen: HxBxT: 230x300x90mm

Bestelldaten
  • Bestellnummer
    Kurzbeschreibung
    ETAL210.1050-1
    ETA light Steuerungstechnik X20CP1586
Erforderliches Zubehör
  • Bestellnummer / Referenz
    Kurzbeschreibung
    Grundplatte zum Aufstellen von bis zu zwei ETA light Systemen
    Desktop Netzteil 24VDC, 2.5A
    POWERLINK Verbindungskabel zur Verbindung von PC mit Automation Studio zur X20 Steuerung oder zum Verbinden von zwei ETA light Systemen
Im Lieferumfang enthalten
  • Bestellnummer
    Kurzbeschreibung
    Modulhalterung mit Hutschiene
    X20CP1586
    X20 Zentraleinheit, ATOM 1.6 GHz, 512 MByte DDR2 RAM
    5CFCRD.0512-06
    Compact Flash 512 MB, kompatibel mit B&R Systemen
    -
    Die Lieferung des Systems erfolgt wie in der Abbildung mit vorkonfektioniertem Spannungsversorgungskabel zum Anschluss an die Buchse des Desktop Netzteils (0TP650.07). Das System kann daher unmittelbar nach Anlegen der Versorgungsspannung in Betrieb genommen werden. Das unter der Kategorie "Erforderliches Zubehör" aufgelistete Material ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist gesondert zu bestellen. Alle Feldklemmen werden mitgeliefert. Die Bestellbezeichnungen sind im Bedarfsfall im jeweilgen Datenblatt nachzuschlagen.
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer .