• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

POWERLINK Verbindungskabel

Die hier aufgelisteten Kabel dienen zur Verbindung einzelner ETA-Systeme oder zur Verbindung eines ETA-Systems mit einem PC.

  • Kategorie
    Bezeichnung
    Bestellnummer
    Zubehör
    POWERLINK Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,30 m
    X20CA0E61.00030
    Zubehör
    POWERLINK Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,50 m
    X20CA0E61.00050
    Zubehör
    POWERLINK Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1,00 m
    X20CA0E61.00100
    Zubehör
    POWERLINK Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1,50 m
    X20CA0E61.00150
    Zubehör
    POWERLINK Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 3,00 m
    X20CA0E61.00300
  •  
    X20CA0E61.00035.45°
     
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.