ETA light Systemübersicht

Lieferumfang

Die vorgestellten ETA light Systeme beinhalten im Lieferumfang die gesamte Elektromechanik.

  • Bestandteile der Elektromechanik
  • Modulhalterung ohne Modulträger (Zubehör)
  • Vormontierte B&R Komponenten
  • Steckerfertig vorverdrahtete Spannungsversorung
Systemeigenschaften

Das ETA Konzept ermöglicht eine flexible Vernetzung mehrerer Systeme über POWERLINK. Für den Betrieb der Systeme ist lediglich die Spannungsversorgung anzuschließen. Die erforderlichen B&R Komponenten1 und das erforderliche Zubehör ist bei den einzelnen ETA Systemen aufgelistet.

Systemkategorien

Die ETA Systeme werden in zwei unterschiedliche Gruppen unterteilt. Folgende Systemvarianten werden unterschieden:

  • "Standalone"
  • "Extension"
  • ETAL310.1C05-1
  • ETAL210.1050-1 mit ETAL410.1212-1

ETA light Systeme "Standalone"
  • Alle ETA light Systeme in der Ausführung "Standalone" können autark betrieben werden. Als CPU kommt entwender eine X20 Steuerung oder ein C-Series Power Panel zum Einsatz. Es besteht die Möglichkeit, dass die "Standalone" Systeme mit POWERLINK um zusätzliche ETA light Systeme in der Ausführung "Extension" erweiter werden.
     
    X20CP1586_front
    X20 CPU

ETA light Systeme "Extension"
  • Alle ETA-Systeme in der Ausführung "Extension" sind ohne Steuerung bestückt. Dies hat zur Folge, dass für den Einsatz eine Kombination mit einer "Standalone" Variante vorgesehen werden muss. Die Kommuniktion zwischen den unterschiedlichen Systemen erfolgt einfach und bequem mit POWERLINK.
     
    Powerlink_Logo_CMYK
    POWERLINIK verbindet
1 Beim ETA Standard System müssen die erforderlichen B&R Komponenten getrennt bestellt werden. Beim ETA light System sind die erforderlichen B&R Komponenten im Lieferumfang enthalten, Zubehörteile sind getrennt zu bestellen.
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.