• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

ETAL410.1033-1 – ACOPOSmicro Servotechnik

Mit der ACOPOSmicro Baureihe stehen dem Anwender Lösungen für den Klein- und Kleinstleistungsbereich zur Verfügung. Gerade in der Zweikanalvariante zeigt sich die Kompaktheit des Moduls. Pro Achse benötigt der ACOPOSmicro dabei eine Grundfläche von weniger als 50 cm². Dies bringt bei Anwendungen mit mehreren Achsen nicht nur eine Platzeinsparung im Schaltschrank, sondern auch Vorteile bei der Verdrahtung, da der Bus- und Versorgungsspannungsanschluss nur für jeden zweiten Motor erforderlich ist.

Modernste Maschinenkonzepte fordern neben höchstmöglicher Dynamik und Leistung minimalsten Bauraum. Die Drehstrom Synchronmotoren 8LV aus dem Hause B&R wurden speziell für diese Anwendungsfälle entwickelt, und bieten dem Anwender, durch höchste Leistungsdichte, größtmögliche Unterstützung beim Maschinendesign.

Allgemeine Informationen

  • Abbildung
    Systemeigenschaften
    ETAL410.1033-1
    ETAL410.1033-1: Ansicht von rechts vorne
    • Modernste Servomotoransteuerung auf kleinstem Raum
    • 2 Servomotoren mit Resolverschnittstelle
    • Einzelachspositionieranwendungen
    • Antriebskopplung mit elektronischen Getrieben
    • Ausgleichsgetriebe und Phasenverschiebung
    • Antriebskopplung über Kurvenscheiben
    • Kurvenscheibenautomat
    • Antriebsregelung und Antriebskonfiguration
    • Parameteridentifikation und Autotuning
    • Kompakte Abmessungen: HxBxT: 230x300x240mm

Bestelldaten
  • Bestellnummer
    Kurzbeschreibung
    ETAL410.1033-1
    ACOPOSmicro Servotechnik
Erforderliches Zubehör
  • Bestellnummer / Referenz
    Kurzbeschreibung
    Modulträger Grundplatte
    Desktop Netzteil 24VDC, 2.5A
    Y-DC Niederspannungskabel 50cm
    POWERLINK Verbindungskabel zur Verbindung von PC mit Automation Studio zur X20 Steuerung oder zum Verbinden von zwei ETA light Systemen
Im Lieferumfang enthalten
  • Bestellnummer
    Kurzbeschreibung
    80VD100PD.C022-01
    ACOPOSmicro Wechselrichtermodul,POWERLINK Interface,2x Resolver
    8LVA13.R0030D000-0
    2 Stück Drehstrom Synchronmotoren 8LV, selbstgekühlt; Baugröße 1; Baulänge 3; Nenndrehzahl 3000 U/min
    -
    Die Lieferung des Systems erfolgt wie in der Abbildung mit vorkonfektioniertem Spannungsversorgungskabel zum Anschluss an die Buchse des Desktop Netzteils (0TP650.07). Das System kann daher unmittelbar nach Anlegen der Versorgungsspannung in Betrieb genommen werden. Das unter der Kategorie "Erforderliches Zubehör" aufgelistete Material ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist gesondert zu bestellen. Alle Feldklemmen werden mitgeliefert. Die Bestellbezeichnungen sind im Bedarfsfall im jeweilgen Datenblatt nachzuschlagen.
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.