Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Basisseminar - Grundsteine industrieller Automatisierung

Mit dem Automation Studio werden alle Automatisierungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung sowie das Anwenden der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten werden gezeigt. Durch den Einsatz der IEC Programmiersprachen, einer Vielzahl von Standardbibliotheken und des integrierten Hilfesystems steht einem erfolgreichen Projektstart nichts mehr im Wege.

Hier registrieren: SPE210.314 - Basisseminar-Grundst. indust. Automation - 50050109

Aufbauseminar - mapp Services und Konnetivität mit OPC UA

Die Leitgedanken aus Industrie 4.0 und Smart Factory erklären, dass die Aufgabe einer Steuerung heute, neben der klassischen Steuerungstechnik, die Datenerfassung- und aufbereitung für übergeordnete Systeme sowie die Kommunikation zu einer Vielzahl von Geräten im Maschinenverbund ist. Lernen Sie das mapp Services Konzept, sowie die darin enthaltenen Komponenten, kennen. Mit mapp Technology wird die einfache und effiziente Umsetzung einer umfangreichen Applikationsinfrastruktur ermöglicht. Durch die nahtlose Integration von OPC UA Client- und Serverfunktionen wird die Anbindung und Einbindung von vielen Automatisierungskomponenten, durch die Integration in bestehende IT Infrastrukturen, durchgängig unterstützt.Voraussetzung für dieses Seminar ist die absolvierte Teilnahme am Basisseminar oder ein Automation Studio Basis Training.

Hier registrieren: SPE250.314 - Aufbauseminar - mapp Services u. OPC UA - 50050110

mapp Control - Temperaturregelung mit mapp Temperature

Temperaturregelungen haben einen maßgeblichen Anteil bei der Produktqualität von unterschiedlichen Herstellungsprozessen, wie Extrudieren, Spritzgießen oder Verfahren in der Halbleiterindustrie. B&R bietet mit mapp Temperature eine Lösung, mit der sich Temperaturregelungen einfach umsetzten und an den jeweiligen Prozess anpassen lassen.*

Hier registrieren: SPE261.319 - mapp Control - Temperaturregelung - 50050111

mapp Motion - Integration von Servo-Motoren

Die B&R Antriebslösung wird im Automation Studio projektiert, in Betrieb genommen und diagnostiziert. Ein durchgängiger, PLCopen konformer Softwarezugang erleichtert die Programmierung und Kombination unterschiedlicher Antriebskomponenten in der Maschine. Mit mapp Technology wird die Parametrierung, Programmierung und Diagnose ihrer Antriebssoftware zugleich ermöglicht. Die damit verbundene Zeitersparnis ermöglicht die Fokussierung auf die Antriebsfunktion anstatt auf die Programmierung selbst. Zur Realisierung flexibler Maschinen kommen die frei konfigurierbaren Funktionen der B&R Antriebslösung zum Einsatz.*

Hier registrieren: SPE415.319 - mapp Motion - Servo-Integration - 50050112

Integrierte Sicherheitstechnik - Programmieren statt Hartverdrahten

Sicherheitstechnische Abschaltungen müssen nicht immer mit einem Maschinenstopp gleichgesetzt werden. Abgestimmte sichere Reaktionen auf unterschiedliche Eingangssituationen sorgen für Sicherheit, ohne den Produktionsprozess stets stilllegen zu müssen. Die intelligente, dezentrale und integrierte Sicherheitstechnik von B&R mit kürzesten Reaktionszeiten ermöglicht völlig neue Sicherheitskonzepte für Maschinen und Anlagen. In unseren Antriebsssystemen sind die Sicherheitsfunktionen bereits integriert. Die Bandbreite umfasst Frequenzumrichter, Einzelachssysteme, Mehrachssysteme sowie Antriebskomponenten in Schutzart IP65 für besonders raue Umgebungsbedingungen.*

Hier registrieren: SPE510.317 - Integrierte Sicherheitstechnik - 50050113

mapp View - Web meets Automation

Smart Devices wie Tablets, Smartphones, etc. gelten als Stand der Technik für leistungsfähige Technik, die einfach zu handhaben ist. Einen ebenso einfachen Umgang mit ihrer Technik wünschen sich die Bediener von Maschinen und Anlagen und damit auch die Hersteller. Mit mapp View stellt B&R die Möglichkeiten von Web-Technologien zur Entwicklung von HMIs für Automatisierungs-Applikationen von B&R zur Verfügung. Applikations-Ingenieure können mit mapp View einfach zu bedienende Visualisierungslösungen selbst erstellen. Die dafür verwendeten Web-Technologien werden von mapp View gekapselt. Das Erlernen eines breiten Technologiefeldes ist nicht notwendig. Der Entwickler von HMIs kann sich voll und ganz auf die Lösung seiner Aufgabenstellungen fokussieren.*

Hier registrieren: SPE611.318 - mapp View: Web meets Automation - 50050114

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo