Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Daten sammeln, aggregieren und in die Cloud übertragen

Daten mit einem einzigen Gerät sammeln, auswerten und in die Cloud übertragen – das ermöglicht der Edge Controller von B&R. Der leistungsstarke Industrie-PC kann sogar für umfangreiche Big-Data-Analysen und Machine Learning eingesetzt werden. Zugleich ist er eine vollwertige Industrie-Steuerung.

Der Edge Controller von B&R basiert auf dem robusten und hochperformanten Automation PC 910, der in der höchsten Leistungsklasse mit Intel-XEON-Prozessoren ausgestattet ist und sich daher auch für anspruchsvolle Aufgaben, wie Machine Learning eignet. Auf dem Edge Controller läuft ein gehärtetes Betriebssystem. Dabei handelt es sich um eine kommerzielle Linux-Variante, die über einen langjährigen, garantierten Support verfügt. Die Datenübertragung in die Cloud erfolgt mit MQTT.

Mithilfe des B&R-Hypervisors kann zusätzlich ein Echtzeitbetriebssystem auf dem Edge Controller laufen. Damit wird das Edge-Gerät zu einer vollwertigen Industrie-Steuerung mit Zykluszeiten im Sub-ms-Bereich. Mit dem Industrial-Ethernet-Protokoll POWERLINK, OPC UA oder anderen Feldbussen können beliebig viele I/O-Module oder Steuerungen an den Edge Controller angeschlossen werden. In Zukunft wird der Edge Controller dies auch mit OPC UA TSN ermöglichen.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo