Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Mehr Leistung für kompakten Industrie-PC

Mit dem Automation PC 2200 stellt B&R die neue Generation der erfolgreichen 2000-er-Serie kompakter Industrie-PCs vor. Der Automation PC 2200 ist mit neuesten Intel-Atom-Prozessoren der Apollo-Lake-Generation ausgestattet und steht wahlweise als Box-PC oder als Panel PC zur Verfügung.

Trotz des geringen Platzbedarfs ist der Automation PC 2200 ein vollwertiges PC-System. Die Prozessorleistung ist voll skalierbar, der Automation PC 2200 wird wahlweise mit Dual- oder Quadcore-Prozessoren geliefert. Als Betriebssystem kommen Windows 10 IoT Enterprise oder Linux zum Einsatz. Durch den B&R Hypervisor kann zeitgleich das Echtzeitbetriebssystem Automation Runtime auf dem PC verwendet werden. Der Automation PC 2200 eignet sich auch hervorragend als IoT-Gateway oder als vollwertiger Edge-Controller oder Edge-Device.

In der Ausführung als Box-PC steht optional eine Schnittstelle für SDL4 zur Verfügung. Diese digitale Übertragungstechnologie ermöglicht es, Panels in einer Entfernung von bis zu 100 Metern abgesetzt zu betreiben.

Alle Varianten des Industrie-PCs kommen ohne Lüfter oder weitere rotierende Teile aus. Dadurch ist der Automation PC 2200 komplett wartungsfrei. Je zwei Gigabit-Ethernet- und USB-3.0-Schnittstellen sind standardmäßig integriert. Feldbusanschlüsse wie POWERLINK oder CAN können individuell konfiguriert werden. Als Datenträger kommen kompakte CFast-Karten mit bis zu 256 GB Speicherplatz zum Einsatz.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo