• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Modernes mit Bewährtem kombiniert

31.03.2014
Automation Panel
Die B&R Automation Panels im 4:3-Format stehen in drei Größen zur Verfügung.

Vollkompatibel: Neue Automation Panels im 4:3-Format

Neben Widescreen-Panels bietet B&R in der zweiten Generation seiner Automation Panels nun auch Bildschirme im herkömmlichen 4:3-Format und mit Singletouch-Bedienung an. Für den Kunden bedeutet das eine 100-prozentige Kompatibilität zu bestehenden Systemen – ohne, dass er auf moderne Technologien wie LED-Backlight-Beleuchtung verzichten muss.

Da die Panels Bestandteil der modularen Systemplattform von B&R sind, werden sie durch das entsprechenden Modul zum vollwertigen Panel PC – mit skalierbarer Leistung bis hin zum Intel® Core™ i7. Sollen Industrie-PC und Display voneinander abgesetzt werden, ist das auch kein Problem: Alle Automation Panels können mit dem Smart-Display-Link3-Receiver ausgestattet werden. Damit können die Displays bis zu 100 Meter vom Automation PC abgesetzt werden. SDL3 überträgt alle benötigten Daten über ein gewöhnliches Ethernetkabel. Die schlanken RJ45-Stecker sind hervorragend für enge Durchführungen geeignet und zudem sehr günstig in der Beschaffung.

Bildschirmdiagonalen von 12,1" bis 19"

Bestehende Visualisierungen können mit den Automation Panels im 4:3-Format ohne Softwareanpassung mit der neuesten Bildschirm-technologie dargestellt werden. Die Panels für den Schaltschrankeinbau stehen in den Diagonalen 12,1" und 15,0" mit XGA-Auflösung zur Verfügung, nach oben rundet das 19"-SXGA-Panel die Produktpalette ab.

Neben den brillanten Displays fällt besonders das schlanke Design der Geräte auf. Die Variante mit 12,1"-Display kann sogar als Ersatz für 10,4"-Panels eingesetzt werden, wenn eine höhere Auflösung gewünscht wird. Aufgrund der LED-Backlight-Technologie lassen sich die Displays über einen weiten Bereich dimmen, sodass der Benutzer auch bei schwachem Umgebungslicht nicht geblendet wird.

Über B&R

B&R ist ein Privatunternehmen mit Hauptsitz in Österreich und Niederlassungen in der ganzen Welt. Als Branchenführer in der Industrieautomatisierung kombiniert B&R modernste Technologien mit fortschrittlichem Engineering. B&R stellt den Kunden verschiedenster Branchen perfekte Gesamtlösungen in der Prozessautomatisierung, Antriebs- und Steuerungstechnik, Visualisierung und integrierten Sicherheitstechnik bereit. Lösungen für die industrielle Feldbus-Kommunikation – allen voran POWERLINK und der offene Standard openSAFETY – runden das Leistungsportfolio von B&R ab. Darüber hinaus ist die Software-Entwicklungsumgebung Automation Studio Wegweiser für zukunftsgerichtetes Engineering. Mit seinen innovativen Lösungen setzt B&R neue Standards in der Automatisierungswelt, hilft Prozesse zu vereinfachen und übertrifft Kundenerwartungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.br-automation.com

Bei Veröffentlichung des Pressetextes senden Sie bitte ein Belegexemplar an:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

Automation Panel
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.