• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Intelligentes Gehäusedesign ermöglicht einfachen Service

28.06.2016
Automotive Panel
Servicefreundliches B&R-Bediengerät. Über eine rückwärtige Serviceklappe sind PC oder Tastenmodul schnell und leicht zugänglich. Lediglich 4 Schnellverschlüsse sind zu lösen.

B&R präsentiert neues Bediengerät für die Automobilfertigung

B&R hat ein neues Bedienterminal entwickelt, das gezielt die Anforderungen von Instandhaltungsexperten und Servicetechnikern in der Automobilproduktion erfüllt. Es erlaubt einen schnellen und einfachen Zugriff auf Display, Industrie-PC, Schalter und Taster. So lassen sich einzelne Komponenten bei laufendem Anlagenbetrieb einfach tauschen oder Kernkomponenten, zum Beispiel ein leistungsstärkerer Industrie-PC, in kürzester Zeit nachrüsten.

Einheiten unabhängig voneinander tauschen

Das neue Bediengerät teilt sich in 2 unabhängige Einheiten: PC- und Tasten-Modul. Um an den Bildschirm oder den PC zu kommen, muss das Servicepersonal lediglich 4 Schnellverschlüsse öffnen. Durch eine rückwärtige Serviceklappe lassen sich die Kabelverbindungen einfach lösen. Ebenso leicht zugänglich ist das Tastenmodul. PC- und Tastenmodul verfügen über getrennte Spannungsversorgungen, sodass beim Tausch des HMI der Sicherheitskreis der Anlage geschlossen bleibt.

Kompaktes, flexibles Design

PC und Tastenmodul sind in einem schlanken Profilgehäuse integriert und können auf der Bedienebene an den jeweiligen Werksstandard angepasst werden. Die Außenmaße des Gerätes mit der Displaygröße 15" betragen 442 x 511 x 86 mm. Wahlweise kann oben oder unten ein Flansch befestigt werden, der 2 Befestigungsarten ermöglicht: hängend oder stehend. Ein Wechsel der Befestigung vor Ort ist ebenfalls möglich.

Automotive Panel
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.