• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Newsletter 03/2017

B&R baut Software-Framework mapp Technology weiter aus

OPC UA_Newsletter-Header_2

Sehr geehrte Damen und Herren,

neue Bausteine mit neuen Funktionen – Gernot Bachler und Christoph Trappl, Experten für Software und Applikationen bei B&R, erklären, wie vorgefertigte und geprüfte Software-Module die Programmierung von Basis-Funktionen überflüssig machen. Lesen Sie nach, welche zusätzlichen Vorteile das Upgrade von mapp Technology für Maschinen- und Anlagenbauer bringt. ⇒ Hier geht's zum Interview

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr B&R-Team

balken_de

OPC UA wird sich als Kommunikationsstandard für IIoT durchsetzen

In einer typischen Maschinenhalle stehen Maschinen zahlreicher Hersteller, die unterschiedliche Steuerungssysteme mit verschiedenen Feldbussen oder Ethernet-Netzwerken einsetzen. Die Inbetriebnahme und Wartung wird immer aufwändiger und die Kommunikation der Maschinen untereinander zur Herausforderung. In OPC UA TSN sieht B&R das Potential, einen einheitlichen Kommunikationsstandard für IIoT-Anwendungen zu schaffen.

Wir zeigen Ihnen die Vorteile

BnR baut Software Framework aus_1
balken_de
3D ConMon

Condition Monitoring in der 3. Dimension

Schäden oder Verunreinigungen an Maschinen und Anlagen sind mit dem B&R-Prozessleitsystem APROL nun leichter zu erkennen. Die Ergebnisse von Vibrationsmessungen werden in einer neuen interaktiven 3D-Grafik dargestellt, die den Anlagenbediener oder Wartungstechniker optimal bei der Anlagenoptimierung unterstützt.

Mehr erfahren

balken_de

Modulare Automation Panels mit neuen Widescreen-Varianten

B&R erweitert seine Automation Panels um eine neue Serie mit Widescreen-Varianten von 7" WVGA bis 24" Full HD. Die Automation Panels 1000 können einfach und flexibel montiert werden. Bei Anbau einer PC-Einheit werden die Automation Panels zum vollwertigen Panel PC mit skalierbarer Rechenleistung.

Lesen Sie mehr

AP_1000
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.