• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Panel PC 900 - Die optimale Systemplattform

Panel-PCs2

Skalierbare Performance

Die gesamte Prozessorpalette des Panel PC 900, vom Single Core™ Celeron® bis hin zum Core™ i7 Quadcore, stellt ein weites Spektrum an CPU-Performance zur Verfügung. Sogar im lüfterlosen Betrieb bietet der Panel PC 900 für jede Anwendung eine optimale Systemplattform.

Zukunftssicher

Frontseitig setzen die Panel PC 900 auf hochwertige, projiziert-kapazitive Touch Screens. Die durchgängige und entspiegelte Glasoberfläche stellt in Verbindung mit den hochauflösenden, brillanten Displays das Nonplusultra an modernen Bedienpanels dar. Die Displays sind alle mit langlebigen und energiesparenden LED Backlights ausgestattet.

Kompatibel

Die Panel-PC-900-Geräte unterstützen nicht nur die Multitouchsysteme in Verbindung mit Widescreen Displays. Auch der klassische 4:3 Formfaktor wird mit diesem modernen Gerätedesign fortgeführt. Ausgestattet mit analog resistivem Touch Screen und Diagonalen bis 19" sind die Panel PC 900 bezüglich Auflösung und Display-Formfaktor voll kompatibel zur bisherigen Gerätegeneration.

Lüfterlos

Die Panel PCs sind in vielen Varianten lüfterlos betreibbar. In Verbindung mit SSD-Laufwerken oder CFast-Karten kommt das Gerät komplett ohne rotierende Teile aus – Wartungsarbeiten wie der regelmäßige Tausch der Luftfilter entfallen.

Highlights

  • Intel® Core™ i-Prozessoren
  • Projiziert kapazitiver Multitouch
  • Displays von 12,1" SVGA bis 24" Full HD
  • 2 x Gigabit Ethernet
  • 2 x RS232
  • 4 x USB 3.0
  • High Definition Audio
  • HDD/SSD
  • 2 modulare Schnittstellen
  • Integrierte USV
  • Bis zu 2 PCI/PCI Express Slots
  • Entspiegeltes Glas
  • Gute Gleiteigenschaften
  • Kratzfeste Oberfläche
  • Leicht zu reinigen
  • Handschuhbedienung
  • Schlankes Design
Panel-PC-Tabelle

Panel PC mit Intel® Core™ i Technologie

Panel PC Details2

Multitouch & Singletouch

Seit vielen Jahren werden Touch Panels zur Bedienerführung an Maschinen und Anlagen verwendet. Mittlerweile wurden viele Tastengeräte durch die flexibler einsetzbaren berührungsempfindlichen Touch Screens ersetzt.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Während Funktionstasten nur per Einschubstreifen individuell angepasst werden können, erfolgt dies bei den Touch Screen Displays einfach per Software. Dabei wurde über die Jahre hinweg die Benutzerführung weiterentwickelt in Richtung intuitiver und logischer Bedienschritte, um schnelle Interaktionen zu ermöglichen und Fehlbedienungen durch möglichst detaillierte Information und logische Anordnung der Buttons zu vermeiden.

Optimale Usability

Mit Multitouches eröffnen sich neue Dimensionen bei der Gestaltung innovativer Benutzerinteraktionen. So ist eine Vielzahl von Gesten in einer Applikation denkbar: Vergrößern, Verkleinern und Rotieren von Objekten mit zwei Fingern, Scrollen direkt in Listen sowie das Weiterblättern auf die nächste Bildschirmseite durch schnelles Wischen. Vorteil der Multitouch-Technologie ist die intuitive Bedienerführung. Darüber hinaus lassen sich Fehlbedienungen der Anlage vermeiden, da bei Multitouch-Systemen wichtige Bedienschritte durch Zwei-Hand- Bedienungen abgesichert werden können.

Viel Platz für Information

Die widescreen Ausführungen mit Diagonalen von 15,6" bis 24" decken alle Anforderungen an moderne Industrievisualisierungen ab. Durch die größere Breite der Displays und die generell höhere Auflösungen können mehr Informationen pro Bild- schirmseite untergebracht werden – ein großes Plus für die Benutzerergonomie und fehlerfreies, intuitives Bedienen der Maschine oder Anlage.

Panel-PC-Betriebssysteme
Multitouch-Technologie
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.