Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Sonstiges

lib.block.product.categories

  • Komponenten und Module

MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
    0AC171.9
    Glasrohrsicherungen 5x20 mm, 20 Stk., 3,15 A T / 250 V
    Glasrohrsicherungen 5x20 mm, 20 Stk., 3,15 A T / 250 V
    5A9000.37
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read only,...
    5A9000.38
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read only,...
    5A9000.39
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe gelb, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe gelb, read only,...
    5A9000.40
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe red, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe red, read only,...
    5A9000.41
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read only,...
    5A9000.42
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe blau, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe blau, read only,...
    5A9000.43
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read / write,...
    5A9000.44
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read / write,...
    5A9000.45
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe gelb, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe gelb, read / write,...
    5A9000.46
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe rot, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe rot, read / write,...
    5A9000.47
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read / write,...
    5A9000.48
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe blau, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe blau, read / write,...
    5A9000.69
    cHMI Touchstifthalter
    cHMI Touchstifthalter
    5A9000.72
    cHMI Gehäuse Ersatzdichtung 10.4" 1 Stück
    cHMI Gehäuse Ersatzdichtung 10.4" 1 Stück
    5A9000.73
    cHMI Gehäuse Ersatzdichtung 15"
    cHMI Gehäuse Ersatzdichtung 15"
    5A9000.74
    cHMI Gehäuse Ersatzdichtung 19"
    cHMI Gehäuse Ersatzdichtung 19"
    5A9000.75
    cHMI Gehäuse Ersatzschrauben Torx 20 Stück
    cHMI Gehäuse Ersatzschrauben Torx 20 Stück
    5A9000.76
    cHMI Gehäuse Ersatzschrauben Schlitz 20 Stück
    cHMI Gehäuse Ersatzschrauben Schlitz 20 Stück
    5A9000.77
    cHMI Front Ersatzdichtung 5.7" 1 Stück
    cHMI Front Ersatzdichtung 5.7" 1 Stück
    5A9000.78
    cHMI Front Ersatzdichtung 10.4" 1 Stück
    cHMI Front Ersatzdichtung 10.4" 1 Stück
    5A9000.79
    cHMI Front Ersatzdichtung 15" 1 Stück
    cHMI Front Ersatzdichtung 15" 1 Stück
    5A9000.80
    cHMI Front Ersatz-Halteklammern 18 Stück
    cHMI Front Ersatz-Halteklammern 18 Stück
    5A9000.98
    cHMI Front Ersatz-Anpressrahmen 10,4"
    cHMI Front Ersatz-Anpressrahmen 10,4"
    5A9000.C7
    Signalleuchte rot AM
    Signalleuchte rot AM
    5A9000.C8
    Signalleuchte rot/gelb/grün AM
    Signalleuchte rot/gelb/grün AM
    5A9010.43
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read / write,...
    5A9010.44
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read / write,...
    5A9010.45
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe gelb, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe gelb, read / write,...
    5A9010.46
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe rot, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe rot, read / write,...
    5A9010.47
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read / write,...
    5A9010.48
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe blau, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
    Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe blau, read / write,...
    5A9010.50
    Transponder Scheckkarte Farbe weiß, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
    Transponder Scheckkarte Farbe weiß, read / write,...
    5A9020.43
    Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe schwarz Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
    Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe schwarz Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz...
    5A9020.44
    Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe weiss Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
    Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe weiss Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz...
    5A9020.45
    Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe gelb Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
    Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe gelb Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz...
    5A9020.46
    Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe rot Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
    Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe rot Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz...
    5A9020.47
    Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe grün Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
    Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe grün Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz...
    5A9020.48
    Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe blau Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
    Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe blau Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz...
    5A9020.50
    Transponder Scheckkarte, weiß Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
    Transponder Scheckkarte, weiß Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
    5AC900.1000-00
    Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle.
    Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle.
    5ACCRFID.RW00-000
    Transponder R/W 125kHz/13,56MHz Desktop
    Transponder R/W 125kHz/13,56MHz Desktop
    5E9010.29
    Transponderleser 13,56 MHz Lese- und Schreibeinheit, Montagedurchmesser 22,5 mm, USB-Anschlusskabel Länge 1200 mm, Schutzart IP65.
    Transponderleser 13,56 MHz Lese- und Schreibeinheit, Montagedurchmesser 22,5 mm,...
    5E9020.29
    Transponderleser 13,56 MHz, ISO 15693 und MIFARE Classic, Lese- und Schreibeinheit, Montagedurchmesser 22,5 mm, USB-Anschlusskabel Länge 1200 mm, Schutzart IP65.
    Transponderleser 13,56 MHz, ISO 15693 und MIFARE Classic, Lese- und Schreibeinheit,...
    5E9030.29
    Transponderleser 13,56 MHz, ISO 15693 und MIFARE Classic, Lese- und Schreibeinheit, Montagedurchmesser 22,5 mm, USB-Anschlusskabel Länge 1200 mm, Schutzart IP65.
    Transponderleser 13,56 MHz, ISO 15693 und MIFARE Classic, Lese- und Schreibeinheit,...
    9A0013.01
    Stift für resistiven Touch Screen
    Stift für resistiven Touch Screen
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.