• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo
  • Technische Daten

  • Basisinformationen

  • Zubehör

  • Downloads

  • Revisionen

  • Serialnummer

    Kapazität4 GByte
    Datenerhaltung
    Die EOL Bedingungen dürfen gemäß JEDEC (JESD47) nicht vor 18 Monaten erreicht werden. Ein höherer Durchschnitt des täglichen Schreib-Workloads reduziert die zu erwartende Lebensdauer und Datenerhaltung des Datenträgers.
    10 Jahre
    Datenverlässlichkeit< 1 nichtbehebbarer Fehler in 1014 Bit Lesezugriffen
    Lifetime MonitoringJa
    MTBF> 3.000.000 Stunden (bei 25°C)
    Wartungkeine
    unterstützte BetriebsmodiPIO Mode 0-6, Multiword DMA Mode 0-4, Ultra DMA Mode 0-4
    kontinuierliches Lesen
    typisch59 MByte/s
    maximal65 MByte/s
    kontinuierliches Schreiben
    typisch31 MByte/s
    maximal35 MByte/s
    Zulassungen
    CEJa
    ULcULus E115267
    Industrial Control Equipment
    DNV GLTemperature: A (0 - 45°C)
    Humidity: B (up to 100%)
    Vibration: A (0.7g)
    EMC: B (Bridge and open deck)
    GOST-RJa
  • Die EOL Bedingungen dürfen gemäß JEDEC (JESD47) nicht vor 18 Monaten erreicht werden. Ein höherer Durchschnitt des täglichen Schreib-Workloads reduziert die zu erwartende Lebensdauer und Datenerhaltung des Datenträgers.
  • SLC-FlashJa
    garantierte Datenmenge
    garantiert
    Endurance bei B&R CFs (Bei linear geschriebener Blockgröße mit ≥ 128 kB)
    400 TByte
    ergibt bei 5 Jahren
    Endurance bei B&R CFs (Bei linear geschriebener Blockgröße mit ≥ 128 kB)
    219,18 GByte/Tag
    Lösch- / Schreibzyklen
    garantiert100.000
    Wear Levelingstatisch
    Error Correction Coding (ECC)Ja
    S.M.A.R.T. SupportJa
    HardwarePP300/400, PP500, PPC300, PPC700, PPC725, PPC800, APC620, APC810, APC820
    Betriebssysteme
    Windows 7 32-BitNein
    Windows 7 64-BitNein
    Windows Embedded Standard 7 32-BitNein
    Windows Embedded Standard 7 64-BitNein
    Windows XP ProfessionalJa
    Windows XP EmbeddedJa
    Windows Embedded Standard 2009Ja
    Windows CE 6.0Ja
    Windows CE 5.0Nein
    Software
    PVI Transfer Tool≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)
    B&R Embedded OS Installer≥ V3.10
    Temperatur
    Betrieb0 bis 70°C
    Lagerung-50 bis 100°C
    Transport-50 bis 100°C
    Luftfeuchtigkeit
    Betriebmax. 85% bei 85°C
    Lagerungmax. 85% bei 85°C
    Transportmax. 85% bei 85°C
    Vibration
    Betrieb20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103)
    5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)
    Lagerung20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103)
    5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)
    Transport20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103)
    5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)
    Schock
    Betrieb1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110)
    30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)
    Lagerung1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110)
    30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)
    Transport1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110)
    30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)
    Meereshöhe
    Betriebmax. 4.572 m
    Abmessungen
    Breite42,8 ±0,10 mm
    Länge36,4 ±0,15 mm
    Höhe3,3 ±0,10 mm
    Gewicht10 g

5CFCRD.4096-06

-
Produktbeschreibung:
Materialnummer:
5CFCRD.4096-06
Beschreibung:
CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)
Alles öffnen/schließen
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.