Die VNC Spezialversion für B&R Industrie PCs

Der B&R VNC Viewer ist eine für B&R Geräte angepasste Version der bekannten Remote Administrations-Software. Mit diesem Programm kann ein anderer Rechner, auf dem ein VNC Server läuft, ferngesteuert werden.

Der Viewer zeigt den Bildschirminhalt des entfernten Rechners (Server) auf dem lokalen Rechner (Client) an und sendet im Gegenzug Tastatur- und Mausbewegungen des lokalen Rechners an den entfernten Rechner.

  • Besonderheiten der B&R Version:
  • Auto Connect: Der Viewer kann automatisch mit der letzten gültigen Verbindung gestartet werden
  • Auto Logon: Das Passwort für die Anmeldung am Server kann voreingestellt werden
  • Auto Reconnect: Bei Verbindungsabbruch kann der Viewer automatisch eine neue Anmeldung am Server durchführen
  • "Background" Modus für Verwendung des Viewers als Windows Shell
  • Disconnect Key: Die Verbindung kann bei Drücken einer bestimmten Taste geschlossen werden
  • Für die Verbindung können Favoriten definiert werden
  • Matrixtasten und LEDs von B&R Geräten können über eine Erweiterung des RFB Protokolls übertragen sowie weitere Funktionen ausgeführt werden, z.B. der Server kann einen Prozess am Client Rechner starten
  • Verfügbar für B&R Geräte mit Windows 7, Windows XP und Windows CE

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo