Mit wenigen Klicks zur Robotikapplikation
Zur Programmierung der Robotikapplikation sind keine Kenntnisse spezifischer Robotiksprachen notwendig. Dem Anwender stehen sämtliche Methoden zur Verfügung, die er von der Maschinenprogrammierung kennt, zum Beispiel Kontaktplan, Strukturierter Text und C/C++.
- Highlights
- Kein Spezialwissen notwendig
- Vorgefertigte Softwarebausteine
- Gewohnte Entwicklungsumgebung
Um den Zugang zur Robotik noch weiter zu erleichtern, stellt B&R vorkonfigurierte Softwarebausteine zur Verfügung. Mit diesen lassen sich Robotikapplikationen sehr einfach erstellen: mapp Robotics umfasst neben Standardfunktionen zur Steuerung und Inbetriebnahme auch fortgeschrittene Funktionen wie Feed Forward, Kompressor und Arbeitsbereichsüberwachung. Der Anwender kann komplexe und hochdynamische Applikationen umsetzen, ohne zahllose Zeilen Code zu schreiben.
Die mapp-Robotics-Komponenten sind nahtlos mit den anderen mapp-Funktionen verknüpft, zum Beispiel mit der Nutzerverwaltung, dem Alarmsystem und der Web-Visualisierung mapp View. Dadurch wird die Entwicklungszeit deutlich verkürzt. Auch sichere Roboterapplikationen lassen sich einfach und unkompliziert umsetzen.