• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo
  • Technische Daten

  • Basisinformationen

  • Zubehör

  • Downloads

  • Revisionen

  • Serialnummer

    Schnittstellen1x CAN I/O Slave
    Spannungsversorgung24 VDC
    StatusanzeigenI/O Funktion pro Kanal, Status
    Diagnose
    CAN SchnittstelleJa, per Status LED
    I/O-FunktionJa, per LEDs
    Leistungsaufnahme1,6 W
    Potenzialtrennung
    CAN - Eing./Ausg.Ja
    Eingang - AusgangNein
    Zulassungen
    CEJa
    ULcULus E115267
    Industrial Control Equipment
    GOST-RJa
    Anwenderschnittstelle
    Ausführung12-polige Steckerleiste
    FeldbusCAN I/O Slave
    max. Baudrate500 kBit/s
    Anzahl16
    Nennspannung24 VDC
    Eingangsfilter
    Hardware≤ 2 ms
    Software-
    EingangsbeschaltungSink
    ZusatzfunktionenEreigniszählung, Inkrementalgeber-Betrieb, Torzeit-, Frequenz- bzw. Periodendauermessung
    Anzahl16
    Nennspannung24 VDC
    Summennennstrom10,0 A
    AusgangsbeschaltungSource
    AusgangsschutzThermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss,
    integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten
    SensorversorgungExtern
    ZusatzfunktionenPulsweitenmodulation
    Ausgangsnennstrom
    Ausgänge 1 - 120,4 A
    Ausgänge 13 - 162,0 A
    Schutzart nach EN 60529IP20
    Temperatur
    Betrieb0 bis 55°C
    Lagerung-25 bis 70°C
    Luftfeuchtigkeit
    Betrieb5 bis 95%
    AnmerkungFeldklemme 1x TB712 gesondert bestellen
    Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen
    MontageAuf EN50022 konformer Hutschiene, oder Schraubbefestigung
    Abmessungen
    Breite170 mm
    Höhe80 mm
    Tiefe30 mm
    Gewicht365 g

7CX408.50-1

  • 16 digitale Eingänge mit Sonderfunktionen (Ereigniszählung, Inkrementalgeber-Betrieb, Torzeit-, Frequenz- und Periodendauermessung)
  • 16 digitale Ausgänge (2 Ausgänge mit Pulsweitenmodulation)
-
Produktbeschreibung:
Materialnummer:
7CX408.50-1
Beschreibung:
Dezentrales Ein-/Ausgangsmodul, 24 VDC, 1 CAN Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, 16 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink, 2 Ereigniszähler oder 1 Inkrementalgeber oder 1 Torzeit-/Periodendauermessung, 12 digitale Ausgänge 0,4 A, 4 digitale Ausgänge 2 A, 24 VDC, 2 digitale Ausgänge mit PWM Funktionalität, Feldklemmen 2x TB718 und 1x TB712 gesondert bestellen!
Feldklemmen
  • 7TB712.9

    Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme 1,5 mm²

  • 7TB712.91

    Zubehör Feldklemme, 12-polig, Federzugklemme 1,5 mm²

  • 7TB718.9

    Zubehör Feldklemme, 18-polig, Schraubklemme 1,5 mm²

  • 7TB718.91

    Zubehör Feldklemme, 18-polig, Federzugklemme 1,5 mm²

Feldklemmen
  • 7TB722.9

    2003 Feldklemme, 22-polig, Schraubklemme

  • 7TB722.91

    2003 Feldklemme, 22-polig, Federzugklemme

  • 7TB733.9

    2003 Feldklemme, 33-polig, Schraubklemme

  • 7TB733.91

    2003 Feldklemme, 33-polig, Federzugklemme

  • 7TB736.9

    2003 Feldklemme, 36-polig, Schraubklemme

  • 7TB736.91

    2003 Feldklemme, 36-polig, Federzugklemme

  • 7TB772.91

    2003 Feldklemme, 72-polig, Federzugklemme

Sonstiges
Alles öffnen/schließen
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.