Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Mit mapp Cockpit stellt B&R ein modernes und einfach zu bedienendes Tool für die Inbetriebnahme und Diagnose von mapp-Komponenten zur Verfügung. Technologische Basis für mapp Cockpit sind die webbasierte Visualisierung mapp View und ein OPC-UA-Informationsmodell.

  • Highlights
  • Systemweite, einfache Diagnose
  • Hochpräzise Analyse
  • Übersichtliche grafische Darstellung
  • Kommunikation mit OPC UA

In der übersichtlichen Oberfläche von mapp Cockpit können zum Beispiel Achsen oder Achsgruppen direkt bedient werden. Die Kommandos der Komponenten, die sonst in Form von Funktionsbausteinen zur Verfügung stehen, werden einfach per Knopfdruck ausgeführt. Das Verhalten der Komponenten kann im sogenannten Watch live beobachtet werden. Dort werden alle relevanten Werte grafisch dargestellt.

Universal Trace

Mit einem systemweiten Trace ist es möglich, das Verhalten einer Maschine hochgenau zu analysieren. Zyklusgenau können Variablen auf der Steuerung und am Antrieb parallel aufgezeichnet und ausgewertet werden. Je nach Gerät wird mit einer Zykluszeit von minimal 50µs aufgezeichnet ohne den Feldbus zu belasten. So ist es möglich, synchronisierte Daten der Achsbewegungen eines Roboters, des Tool Center Points und des montierten Werkzeugs aufzuzeichnen und in einem Diagramm darzustellen.

OPC-UA-Kommunikation

Zwischen mapp Cockpit und dem Automatisierungsprojekt werden die Informationen via OPC UA übertragen. B&R nutzt dazu Modellierungsregeln der OPC UA Companion Specification „OPC Unified Architecture for Devices“. Dadurch ist die Diagnose mit mapp Cockpit und einem B&R-Automatisierungssystem sehr flexibel und zugleich konform zu einem etablierten Standard. Die Daten aus dem Automatisierungssystem können somit zukünftig auch von anderen OPC-UA-fähigen Visualisierungen verwendet werden.

Da mapp Cockpit auf mapp View basiert, können Maschinen- und Anlagenbauer einzelne Funktionen von mapp Cockpit zukünftig in ihre mapp-View-Visualisierung einbauen. Individuelle, auf Maschine und Bediener-Zielgruppe zugeschnittene, Inbetriebnahme-Seiten im jeweiligen Corporate Design können flexibel und einfach realisiert werden.

mapp Cockpit basiert auf Standard-Technologien und lässt sich daher einfach in jede Applikation einbinden.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo