Materialnummer Beschreibung
8BCM0003.1625B-0 ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 3 m, 4x 16 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5, Schirmblech integriert, servoseitig Ringkabelschuhe M8, schleppkettentauglich
8BCM0004.1625B-0 ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 4 m, 4 x 16 mm² + 2x (2 x 1,5 mm²), Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5, Schirmblech integriert, servoseitig Ringkabelschuhe M8, schleppkettentauglich
8BCM0005.1625B-0 ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 5 m, 4x 16 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5, Schirmblech integriert, servoseitig Ringkabelschuhe M8, schleppkettentauglich
8BCM0006.1625B-0 ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 6 m, 4x 16 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5, Schirmblech integriert, servoseitig Ringkabelschuhe M8, schleppkettentauglich
8BCM0007.1625B-0 ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 7 m, 4x 16 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5, Schirmblech integriert, servoseitig Ringkabelschuhe M8, schleppkettentauglich
8BCM0008.1625B-0 ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 8 m, 4x 16 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5, Schirmblech integriert, servoseitig Ringkabelschuhe M8, schleppkettentauglich
8BCM0010.1625B-0 ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 10 m, 4x 16 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5, Schirmblech integriert, servoseitig Ringkabelschuhe M8, schleppkettentauglich
8BCM0015.1625B-0 ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 15 m, 4x 16 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5, Schirmblech integriert, servoseitig Ringkabelschuhe M8, schleppkettentauglich
8BCM0020.1625B-0 ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 20 m, 4x 16 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5, Schirmblech integriert, servoseitig Ringkabelschuhe M8, schleppkettentauglich
8BCM0025.1625B-0 ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 25 m, 4x 16 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5, Schirmblech integriert, servoseitig Ringkabelschuhe M8, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo