Materialnummer Beschreibung
8I66T600075.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 525 bis 600 V, 0,75 kW, Bremschopper integriert
8I66T600150.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 525 bis 600 V, 1,5 kW, Bremschopper integriert
8I66T600220.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 525 bis 600 V, 2,2 kW, Bremschopper integriert
8I66T600400.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 525 bis 600 V, 4 kW, Bremschopper integriert
8I66T600550.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 525 bis 600 V, 5,5 kW, Bremschopper integriert
8I66T600750.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 525 bis 600 V, 7,5 kW, Bremschopper integriert
8I66T601100.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 525 bis 600 V, 11 kW, Bremschopper integriert
8I66T601500.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 525 bis 600 V, 15 kW, Bremschopper integriert

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo