Materialnummer Beschreibung
8I66T200018.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P66 und P64new, 3x 200 bis 240 V, 0,18 kW, Bremschopper integriert
8I66T200037.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P66 und P64new,3x 200 bis 240 V, 0,37 kW, Bremschopper integriert
8I66T200055.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P66 und P64new, 3x 200 bis 240 V, 0,55 kW, Bremschopper integriert
8I66T200075.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P66 und P64new, 3x 200 bis 240 V, 0,75 kW, Bremschopper integriert
8I66T200110.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P66 und P64new, 3x 200 bis 240 V, 1,1 kW, Bremschopper integriert
8I66T200150.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P66 und P64new, 3x 200 bis 240 V, 1,5 kW, Bremschopper integriert
8I66T200220.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P66 und P64new, 3x 200 bis 240 V, 2,2 kW, Bremschopper integriert
8I66T200300.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P66 und P64new, 3x 200 bis 240 V, 3 kW, Bremschopper integriert
8I66T200400.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P66 und P64new, 3x 200 bis 240 V, 4 kW, Bremschopper integriert
8I66T200550.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P66 und P64new, 3x 200 bis 240 V, 5,5 kW, Bremschopper integriert
8I66T200750.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P66 und P64new, 3x 200 bis 240 V, 7,5 kW, Bremschopper integriert
8I66T201100.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P66 und P64new, 3x 200 bis 240 V, 11 kW, Bremschopper integriert
8I66T201500.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P66 und P64new, 3x 200 bis 240 V, 15 kW, Bremschopper integriert

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo