Leistungsleiter
|
|
Anzahl
|
4
|
Aderisolation
|
PP
|
Aderfarben
|
grün/gelb, schwarz, beschriftet in weiß U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-
|
Ausführung
|
Cu-Litze
|
Querschnitt
|
35 mm²
|
Schirm
|
Nein
|
Verseilung
|
Nein
|
Signalleiter
|
|
Anzahl
|
4
|
Aderisolation
|
PP
|
Aderfarben
|
schwarz, beschriftet in weiß 5, 6, 7, 8
|
Ausführung
|
Cu-Litze
|
Querschnitt
|
4x 1,5 mm²
|
Schirm
|
paarweise geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht optische Bedeckung ca. 85% sowie Folienbandierung
|
Verseilung
|
Nr. 5+6, Nr. 7+8
|
Gesamtverseilung
|
mit Füllelementen
|
Gesamtschirmung
|
verzinntes Cu-Geflecht optische Bedeckung ca. 85%
|
Außenmantel
|
|
Material
|
PUR
|
Farbe
|
orange, ähnlich RAL 2003 matt
|
Bedruckung
|
4x 35+ 2x (2x 1,5) C E170315 cRUus AWM STYLE 21209 VW-1 I/II A/B 90°C 1000V FT1
|