Materialnummer Beschreibung
8CM001.12-0 Motorkabel, Länge 1 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CM003.12-0 Motorkabel, Länge 3 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CM005.12-0 Motorkabel, Länge 5 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CM006.12-0 Motorkabel, Länge 6 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CM007.12-0 Motorkabel, Länge 7 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CM009.12-0 Motorkabel, Länge 9 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CM010.12-0 Motorkabel, Länge 10 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CM012.12-0 Motorkabel, Länge 12 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CM014.12-0 Motorkabel, Länge 14 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CM015.12-0 Motorkabel, Länge 15 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CM020.12-0 Motorkabel, Länge 20 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CM025.12-0 Motorkabel, Länge 25 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CM035.12-0 Motorkabel, Länge 35 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo