Allgemeines
Unterstützung | |
DNA (Dynamic Node Allocation) | Ja |
Steckplätze für Einsteckmodule | 1 |
Netzanschluss
DC-Zwischenkreisanschluss
Zwischenkreiskapazität | 1880 µF |
24 VDC Versorgung
Motoranschluss
Anschluss Motorhaltebremse
Bremswiderstand
Spitzenleistung int. / ext. | 1,5 kW / 11 kW |
Dauerleistung int. / ext. | 150 W / 970 W |
min. zulässiger Bremswiderstand (ext.) | 12 Ω |
Enableeingänge
Geberschnittstellen
Triggereingänge
Anzahl | 2 |
Beschaltung | Sink |
Potenzialtrennung | |
Eingang - ACOPOS P3 | Ja |
Eingang - Eingang | Ja |
Eingangsspannung | |
nominal | 24 VDC |
maximal | 30 VDC |
Schaltschwellen | |
Low | <5 V |
High | >15 V |
Eingangsstrom bei Nennspannung | ca. 4 mA |
Schaltverzögerung | |
steigende Flanke | <2 µs |
fallende Flanke | <1 µs |
Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. ±38 V |
Temperaturfühleranschluss
Anzahl | 3 |
Widerstandsbereich | 500 Ω bis 5 kΩ |
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen | |
vertikal hängend | Ja |
horizontal stehend | in Vorbereitung |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
nominal | 0 bis 500 m |
maximal | 4000 m |
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 | 2 (nicht leitfähige Verschmutzung) |
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 | III |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85 %, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95 % |
Transport | 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 66 mm |
Höhe | 374 mm |
Tiefe | |
Wandmontage | 258,5 mm (mit Frontabdeckung 8EXA: 261 mm) |
Gewicht | 4 kg |
Materialnummer:
8EI8X8MWT11.0700-1Beschreibung:
ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-230 VAC, 1x 110-230 VAC, 8,8 A, 3 Achsen, Dual Use, Wandmontage, Steckersatz zweireihig, Abdeckung, integrierter Bremswiderstand
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8EI8X8MWT10.XXXX-1 | PDF / 902 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS P3 | PDF / 241 KB |