Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5D5600.01Beschreibung:
Provit 5600 Displayeinheit 10,4" VGA color TFT Display; 46 Funktionstasten und 26 Systemtasten; PS/2 Tastatur-Buchse; Schutzart IP 65 (von vorne).
Optionales Zubehör
Undefined
5A5004.05 | Remote CD-ROM / Display Kabel Länge 5 m; für Provit 5000/5600. |
5A5004.06 | Remote Display Kabel 1x70 Grad Länge 5 m; Für Provit 5000/5600, mit abgewinkeltem Stecker. |
5A5004.10 | Remote CD-ROM / Display Kabel Länge 10 m; für Provit 5000/5600. |
5A5004.11 | Remote Display Kabel 1x70 Grad Länge 10 m; Für Provit 5000/5600, mit abgewinkeltem Stecker. |
5A5600.03 | Provit 5600 Panel FDD Für Displayeinheiten 5D5600.01, 5D5600.02, 5D5600.03, 5D5601.01, 5D5601.02, 5D5601.03. |
5A5601.01 | Kabelsatz IPC5000 für Display, Touch Screen und Panel FDD (bei Montage des IPC5000 an Display- einheiten 5D560x.xx) |
5A5602.01 | Einschubstreifenvordruck 10,4" Für Displayeinheiten 5D5600.01, 5D5600.02 und 5D5600.03. Für 1 Gerät. |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Provit 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 34 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 5D5600.01 | ZIP / 1 MB | |
Einschubstreifenvordruck für 5A5602.01 | ZIP / 11 KB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
MTC & Mkey Utilities | ZIP / 64 MB | |
MkeyDos Editor | ZIP / 615 KB |