Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Staubsicher produzieren und bedienen

Staub und Fussel stellen eine große Herausforderung für Maschinen und Anlagen in der Textilproduktion dar. B&R präsentiert von 12. bis 19. November auf der ITMA in Mailand (Halle 8/Stand 9) eine neue Generation modularer Tragarmpanel in IP65. Damit lassen sich Maschinen auch in staubigen Umgebungen einfach und zuverlässig bedienen. Neben den Bedienterminals stellt B&R auch I/O-Systeme, Sicherheitstechnik und Antriebstechnik in den Schutzklassen IP65 und 67 aus.

Ein gerissener Faden kann gravierende Auswirkungen haben. B&R bietet Technologiepakete, mit denen sich zum Beispiel Wickelvorgänge bei hohen Geschwindigkeiten sehr präzise steuern lassen. Zudem fahren B&R-Antriebe bei einem Stromausfall synchron herunter und verhindern so, dass der Faden reißt. Die Wiederinbetriebnahme der Anlage wird erleichtert.

Um eine hohe Produktivität zu ermöglichen, bietet B&R gebrauchsfertige Lösungen für Prozessdatenerfassung, Condition Monitoring und Energiemonitoring an. Damit können zum Beispiel Wartungszyklen und Energieverbrauch optimiert werden. Die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen in der Textilbranche wird signifikant erhöht.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo