Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Sicherheit für die Holzverarbeitung

Programmierbare Sicherheitstechnik ist in Zukunft nicht mehr teurer als herkömmliche Lösungen mit Safety-Relais. Mit neuen sicheren I/O-Modulen macht B&R programmierbare Sicherheitstechnik auch für einfache Anwendungen in der holzverarbeitenden Industrie rentabel. Diese und weitere Innovationen stellt B&R in Halle 17 / Stand G20 auf der Ligna von 11. bis 15. Mai in Hannover vor.

Eine weitere Möglichkeit, dem Kostendruck in der Branche zu begegnen, bietet B&R mit platzsparenden und kostenoptimierten Kompaktsteuerungen. Zudem sind die Web-Terminals (Power Panel T-Series) und Terminals mit integrierter Steuerung (Power Panel C-Series) hervorragend für den Einsatz in der Holzindustrie geeignet: Durch die Ausführung in IP65 können sie problemlos in rauen Produktionsumgebungen eingesetzt werden.

Wood Plastic Composites (WPC) sind ein großer Zukunftsmarkt für die Holzbranche. WPC werden jedoch mit Verfahren hergestellt, welche für die Holzindustrie unkonventionell sind, zum Beispiel Spritzgießen und Extrusion. B&R-Kunden aus der Holzindustrie profitieren bei diesen Herstellungsverfahren von der umfassenden und langjährigen Expertise des Automatisierungsspezialisten auf dem Gebiet der Kunststoffverarbeitung.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo