Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Integrierte Sicherheitstechnik in einer kompakten Einheit

B&R bietet den dezentralen Servoaktor ACOPOSmotor nun auch mit integrierten netzwerkbasierten Sicherheitsfunktionen an. Damit lassen sich moderne Sicherheitskonzepte mit minimalem Platzaufwand realisieren. Die Sicherheitsfunktionen von ACOPOSmotor sind bis maximal SIL 3 / PLe / Kat.4 zertifiziert.

Beim Gebersystem setzt B&R auf Safety-Geber mit EnDat2.2-Schnittstelle. Die digitalen Geber sind störfest und genau. Da sie sicher angebaut werden und die Einhaltung der Anbauvorschrift bei jedem Geber geprüft wird, sind Fehler in der Verbindung Geber-/Motorwelle ausgeschlossen. Positionsinformationen lassen sich so auch für die sichere Absolutposition einsetzen.

ACOPOSmotor erreicht die Schutzklasse IP65. Er ist lüfterlos ausgeführt und verfügt über einen Wellendichtring. Durch eine Daisy-Chain-Verdrahtung fällt die Anzahl der notwendigen Kabel deutlich geringer aus. Kompakt ist die Einheit auch, weil die Entwärmung der Elektronik direkt über den Motor erfolgt.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo