Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Dynamische Visualisierungen einfach erstellen

Mit dem neuen mapp View Widget Paper erleichtert B&R die Erstellung von dynamischen Visualisierungen für Maschinen- und Prozessabläufe. Der neue Visualisierungs-Baustein ermöglicht es, dass SVG-Elemente zur Laufzeit animiert werden.

Das neue Widget wird einfach per Drag-and-drop auf die gewünschte Visualisierungsseite gezogen und dort parametriert. Anschließend kann die SVG-Grafik zur Laufzeit direkt aus dem Applikationsprogramm heraus animiert werden. So sind zum Beispiel Drehungen, Transitionen und Bewegungen möglich. Dies alles wird mit einer einzigen SVG-Grafik realisiert, was Zeit und Kosten spart. Aufwendiges Erstellen mehrerer Bilder für Bildsequenzen entfällt.

Ein Vorteil an einer Visualisierung mit SVG-Grafiken ist, dass die Darstellung beim Zoom hochauflösend bleibt. Da SVG-Grafiken auf Vektoren basieren, kann in die Darstellung ohne Qualitätsverlust gezoomt werden.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo