Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Energie sparen und Leistung steigern

B&R ergänzt seine Produktpalette mit dem Modul X20SM1436-1 zur direkten Ansteuerung von Schrittmotoren. Die Current-Reduction-Funktion erhöht die Leistung und reduziert den Energieverbrauch.

Weiterlesen

Objectis AG neuer Qualified Partner

B&R erweitert das schweizweite QP-Angebot mit einem neuen Systempartner im Französisch sprachigen Raum.

Die seit längerem bestehende Zusammenarbeit zwischen B&R Industrie-Automation AG und Objectis AG in Yverdon-les-Bains wird mit einer Qualified...

Weiterlesen

Maschinendaten sammeln und aufbereiten

Mit dem Softwarebaustein mapp Report können automatisch PDF-Reports aus beliebigen Maschinendaten erstellt werden. Die Reports lassen sich individuell konfigurieren.

Weiterlesen

Effizientere Auslastung und weniger Verschleiß

Wie Windturbinen mittels intelligenter B&R Antriebslösungen effizienter, leiser und sicherer arbeiten, zeigt B&R auf der WindEnergy Hamburg in Halle B6 auf Stand 242.

Weiterlesen

RSB Mechatronik GmbH neuer Qualified Partner

B&R Industrie-Automation AG und RSB Mechatronik GmbH in Stein AR gehen eine Qualified Partnerschaft ein. Der Gründer ein ehemaliger Mitarbeiter von B&R steht in sehr gutem Kontakt zum Automatisierungshersteller B&R.

Weiterlesen

Markus Sandhöfner in VDMA-Vorstand gewählt

Der VDMA-Fachverband Elektrische Automation hat im Zuge der Mitgliederversammlung von 12.-13. Juni 2018 in Würzburg einen neuen Vorstand gewählt. Markus Sandhöfner, Geschäftsführer von B&R Deutschland, wurde neben sieben weiteren Vertretern der...

Weiterlesen

Digitale Displayübertragung mit SDL4

Mit Smart Display Link 4 bringt B&R eine neue Generation seiner erfolgreichen Technologie für digitale Display-Übertragung auf den Markt.

Weiterlesen

B&R tritt dem Huawei-Testbed zu OPC UA TSN bei

B&R ist dem OPC-UA-TSN-Testbed des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei beigetreten. Damit ist der österreichische Automatisierungsspezialist an den drei wichtigsten globalen Praxiserprobungen der Kommunikationstechnologie beteiligt.

Weiterlesen

Daten sammeln, aggregieren und in die Cloud übertragen

Daten mit einem einzigen Gerät sammeln, auswerten und in die Cloud übertragen – das ermöglicht der Edge Controller von B&R. Der leistungsstarke Industrie-PC ist zugleich eine vollwertige Industrie-Steuerung.

Weiterlesen

Ein Stück Intelligenz genügt

B&R vereint die Flexibilität des intelligenten Tracksystems ACOPOStrak mit den niedrigen Kosten eines konventionellen Transportsystems. Die individualisierte Massenproduktion lässt sich damit noch wirtschaftlicher umsetzen.

Weiterlesen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo