• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Wirtschaftlicher mit Hochgeschwindigkeitsweiche

21.02.2018
PR SPS Messe 2017
Wie sich die Effektivität in der Produktion mit der Hochgeschwindigkeitsweiche des flexiblen Transportsystems ACOPOStrak steigern lässt, zeigt B&R auf der Hannover Messe in Halle 9, an Stand D26.

B&R präsentiert flexibles Transportsystem auf der Hannover Messe

Höchste Effektivität in der Produktion soll das neue flexible Transportsystem von B&R seinen Kunden ermöglichen – und das sowohl in Losgröße 1 als auch in der Massenfertigung. Verantwortlich dafür ist allem voran eine rein elektronische Weiche, die Produktströme bei voller Geschwindigkeit trennen und zusammenführen kann. Das Transportsystem präsentiert B&R von 23. bis 27. April auf der Hannover Messe in Halle 9, an Stand D26.

Durchgängige Kommunikation

Am Messestand stellt B&R außerdem vor, wie sich moderne Fertigungskonzepte mit einer durchgängigen Kommunikation von der Maschinenebene bis zum ERP-System mit OPC UA TSN umsetzen lassen. Als weitere Industrial-IoT-Lösung präsentiert der Automatisierungsexperte die Orange Box. Mit der Hard- und Softwarelösung werden Daten bislang unvernetzter Maschinen ausgelesen und in einem übergeordneten System nutzbar gemacht.

Premiere von Industrie-PCs

Eine neue Generation kompakter Industrie-PCs wird von B&R auf der Hannover Messe 2018 erstmals präsentiert. Die Produktneuheit zeichnet sich durch eine hohe Performance aus. Zusätzlich bietet die neue Industrie-PC-Generation erweiterte Optionen, Anzeigegeräte anzuschließen.

PR SPS Messe 2017
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.