• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Stets die richtigen Daten

22.02.2016
CAD configurator
Die CAD-Daten für B&R-Motoren und -Getriebe lassen sich bequem mit dem webbasierten Konfigurator erstellen.

CAD-Konfigurator für Servomotoren und Getriebe von B&R

B&R-Kunden können ihre Maschinen und Anlagen nun noch leichter mit CAD-Programmen konstruieren. Die CAD-Daten von mehreren hunderttausend unterschiedlichen Motorkonfigurationen sowie Getrieben und Motor-Getriebe-Kombinationen lassen sich bequem mit einem webbasierten Konfigurator erstellen und in allen gängigen CAD-Programmen verwenden.

Exakte CAD-Daten sind unerlässlich für die Konstruktion leistungsfähiger moderner Maschinen. Nachträgliche Änderungen am Maschinendesign oder übermäßig hoher Verschleiß werden vermieden, wenn die Planungsdaten exakt mit der Hardware übereinstimmen.

Optionen werden berücksichtigt

Der CAD-Konfigurator auf der B&R-Website ermöglicht die Auswahl sämtlicher Optionen wie Kühlart, Baugröße, Gebersystem, Anschlusstechnik, Wellenbauform und Lagerung. Dadurch stehen dem Maschinenbauer die Daten des jeweils eingesetzten Motors zur Verfügung.

Die CAD-Daten können in sämtlichen Formaten für alle gängigen CAD-Systeme exportiert werden – wahlweise in 2D, 3D oder als Maßzeichnung. Optional wird ein Datenblatt des jeweiligen Motors mitgespeichert.

Weiterer Ausbau

Der CAD-Konfigurator ist derzeit für die Servomotoren der Reihen 8LS und 8JS sowie für Getriebe und Motor-Getriebekombinationen verfügbar. Weitere Motor-Baureihen werden im Lauf der nächsten Monate ergänzt.

Der CAD-Konfigurator ist über folgenden Link erreichbar: CAD-Konfigurator für Getriebe und Motoren.

CAD configurator
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.