• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

OPC UA Companion Specification für POWERLINK

24.11.2015
OPC UA Companion Specification for POWERLINK Thomas Burke and Stefan Schoenegger EPSG
OPC-Foundation-Präsident Thomas J. Burke (links) und EPSG-Geschäftsführer Stefan Schönegger geben die Entwicklung einer OPC UA Companion Specification für POWERLINK auf der SPS IPC Drives bekannt.

B&R-Kunden profitieren von Zusammenarbeit zwischen OPC Foundation und EPSG

B&R-Kunden profitieren in Zukunft von einer vollständig schnittstellenfreien Kommunikation von der Sensor- bis zur ERP-Ebene. Möglich wird dies durch eine Companion Specification, die derzeit gemeinsam von der OPC Foundation und der Ethernet POWERLINK Standardization Group (EPSG) erarbeitet wird.

Industrie 4.0 und das Internet of Things (IoT) erfordern eine nahtlose und durchgängige Kommunikation sowohl innerhalb der digitalen Fabrik als auch extern zu cloudbasierten Diensten und anderen Internet-Technologien. Diesen Anforderungen wollen die EPSG und die OPC Foundation durch die gemeinsame Definition offener Schnittstellen zwischen ihren Technologien Rechnung tragen. Da B&R seit Jahren auf das Open-Source-Protokoll POWERLINK setzt, wird in Zukunft jede B&R-Automatisierungslösung die schnittstellenfreie Kommunikation ermöglichen.

Führendes Echtzeit-Ethernet-System

„POWERLINK gehört zu den führenden Echtzeit-Bussystemen für den Maschinenbau“, sagte OPC-Foundation-Präsident Thomas J. Burke im Rahmen der Pressekonferenz der OPC Foundation auf der SPS IPC Drives. Es ergänze hervorragend die Funktionalität von OPC UA. Burke betonte, dass „OPC UA die ideale und direkte Anbindung zu den Echtzeitnetzwerken ist und die durchgängige, sichere und skalierbare Kommunikation solcher Systeme in die IT-Welt ermöglicht.“

Ideale Kombination

„Die Kombination aus OPC UA und POWERLINK ist ideal, um Geräte unterschiedlicher Hersteller und die verschiedenen Ebenen der Automatisierungspyramide zu einem Gesamtsystem zu verbinden“, sagte EPSG-Geschäftsführer Stefan Schönegger. „Daher setzt die EPSG auf OPC UA als Kommunikationsprotokoll von der Steuerungsebene bis hinauf zu ERP-Systemen.“

Weitere Informationen:

OPC UA Companion Specification for POWERLINK Thomas Burke and Stefan Schoenegger EPSG
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer .