• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Dynamische Visualisierungen einfach erstellen

26.09.2017
mapp View Paper widget
Mit dem neuen Visualisierungs-Baustein Paper von mapp View können SVG-Elemente angezeigt und Visualisierungen auf der Basis von Echtzeitdaten animiert werden.

mapp View Paper Widget erleichtert animierte Darstellung auf Bediengeräten

Mit dem neuen mapp View Widget Paper erleichtert B&R die Erstellung von dynamischen Visualisierungen für Maschinen- und Prozessabläufe. Der neue Visualisierungs-Baustein ermöglicht es, dass SVG-Elemente zur Laufzeit animiert werden.

Eine SVG-Grafik beliebig animieren

Das neue Widget wird einfach per Drag-and-drop auf die gewünschte Visualisierungsseite gezogen und dort parametriert. Anschließend kann die SVG-Grafik zur Laufzeit direkt aus dem Applikationsprogramm heraus animiert werden. So sind zum Beispiel Drehungen, Transitionen und Bewegungen möglich. Dies alles wird mit einer einzigen SVG-Grafik realisiert, was Zeit und Kosten spart. Aufwendiges Erstellen mehrerer Bilder für Bildsequenzen entfällt.

Hochauflösende Darstellung bei Zoom

Ein Vorteil an einer Visualisierung mit SVG-Grafiken ist, dass die Darstellung beim Zoom hochauflösend bleibt. Da SVG-Grafiken auf Vektoren basieren, kann in die Darstellung ohne Qualitätsverlust gezoomt werden.

mapp View Paper widget
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.