• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Neue PCs

Kompakte Performance

Automation PC 2100 und Panel PC 2100 decken mit Intel-Atom-Prozessoren eine skalierte Rechenleistung bis hinein in den Performance-Bereich der Core-i3-Prozessoren ab.

Die Atom-Prozessoren sind in 5 Ausführungen, vom Singlecore- über Dualcore- bis hin zum Quadcore-Prozessor erhältlich. Damit steht für jede Anwendung die passende CPU-Leistung zur Verfügung. Auch die integrierte Grafik-Engine bietet eine Performance, die jeden Vergleich zu früheren Core2 Duo gewinnt. Sogar DirectX 11 wird unterstützt, ein großes Plus bei anspruchsvollen Visualisierungssystemen.

Lüfterlos

Die PC-Architektur ist als höchst effizientes SoC (System on Chip) aufgebaut. Diese Ein-Chip-Lösung kommt ohne weitere Komponenten, zum Beispiel Chipset, aus. Dadurch reduziert sich die Verlustleistung auf ein Minimum und aufwändige Kühllösungen können entfallen. Das Resultat sind extrem kompakte PC-Systeme, die über einen weiten Temperaturbereich lüfterlos betreibbar sind.


 

_MG_2180 as Smart Object-1
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.