• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Film ab und Action

In der Konsumgüterindustrie stellt die Verpackung eines Produkts einen entscheidenden Faktor für den Erfolg dar. An der Schnittstelle zwischen Konsument und Produkt muss die Verpackung nicht nur Ansprüchen an Funktionalität und Design genügen, sondern auch zu angemessenen Herstellungskosten technologisch umsetzbar sein. Fünf Beispiele zeigen, wie Anforderungen der Verpackungsindustrie konkret umgesetzt werden.

Cermex

Die VersaFilm Schrumpffolien- Verpackungsmaschine von Cermex reduziert mit B&R-Technik den Bedarf an verstärktem Verpackungsmaterial und erreicht einen Durchsatz von 1.000 Flaschen pro Minute bei einer Effizienz von mehr als 98%.

Dividella

Der rekonfigurierbare Divi della-Kartonierer von Koerber Medipak ermöglicht schnelle Umstellungen, Rezeptmanagement, Datenzugriff, detaillierte Diagnostik und einfache Parametrierung anstelle von Programmierung – und das alles über eine graphische Bedienoberfläche.

TopTier

Die neue Palletiermaschien L7 All Electric von TopTier garan - tiert mit der PerfectPatternTMTechnologie die präzise Platzierung von Kisten auf der Palette und überprüft die Stellung und Größe der Kisten. Das modulare ACOPOSmulti Antriebssystem von B&R ermöglicht einfache Konfiguration und die Möglichkeit bis zu 30 Antriebe mit einer einzigen Ethernet-IP-Verbindung anzusteuern.

Krones

Krones präsentiert seine preisgekrönte Verpackungsmaschine EvoLite. Um eine sichere, höchstreproduzierbare und verlässliche Maschinenautomation zu erreichen, wurden B&R-Lösungen vollständig in die Maschine integriert.

Z-Italia

Die SafeMOTION-Technologie von B&R macht die Etikettiermaschine von Z-Italia zur vielleicht sichersten auf dem Markt. Zudem liefert sie einmalige Qualität und verursacht kaum Wartungskosten.

Artikel als PDF downloaden

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.