• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo
  • Technische Daten

  • Basisinformationen

  • Zubehör

  • Downloads

  • Revisionen

  • Serialnummer

    BeständigkeitFlammwidrig nach IEC 60332-3-24
    ROHS 2002/95/EG
    Einsetzbar in Industriegebäuden und im Außenbereich
    KurzbeschreibungPOWERLINK Verbindungskabel RJ45 auf RJ45
    TypVerbindungskabel
    Kabelquerschnitte
    AWG4x 2x AWG 26
    mm²4x 2x 0,14 mm²
    Innenmantelhalogenfrei, flammenwidrig
    Außenmantel
    MaterialPVC
    Farbeschwarz (RAL 9005)
    BedruckungB&R X20CA0E61.xxxxx
    Leiter
    AderisolationPolyethylen (PE)
    Aderfarbenblau-weiß, blau, orange-weiß, orange, grün-weiß, grün, braun-weiß, braun
    SchirmAluminiumfolie und Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
    TypLitzenleiter AWG 26, verzinnt
    4x 2x 26 AWG
    Verseilungblau-weiß mit blau, orange-weiß mit orange, grün-weiß mit grün, braun-weiß mit braun
    Betriebsspannungmax. 125 V
    Prüfspannung
    Ader/Ader1000 V
    Leiterwiderstand≤145 Ω/km bei 20°C
    ÜbertragungseigenschaftenKategorie 5 nach EN50288-2-2(2004)/IEC 61 156-6(2002)
    Übertragungsrate10/100 MBit/s
    Isolationswiderstand≥5 GΩ/km bei 20°C
    Schutzart nach EN 60529
    KabelIP67
    RJ45 SteckerIP20, nur im ordnungsgemäß gesteckten Zustand
    Temperatur
    feste Verlegung-40 bis 80°C
    flexible Verlegung-10 bis 60°C
    Abmessungen
    Länge2 m
    Durchmesser6,7 mm ±0,2 mm
    Biegeradius
    nach Installation≥4x Außendurchmesser
    während Installation≥8x Außendurchmesser
    Gewicht0,058 kg/m

X20CA0E61.00200

-
Produktbeschreibung:
Materialnummer:
X20CA0E61.00200
Beschreibung:
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 2 m
Alles öffnen/schließen
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.