Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer Beschreibung
X20CM0985 X20 Digitales und analoges Mischmodul, Multimessumformer-/ Synchronisationsmodul, 5 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1 Relais, 1 A, Wechslerkontakt, 8 analoge Eingänge, ±480 V / 120 V, 16 Bit Wandlerauflösung, 3 analoge Eingänge, 5 A / 1 A AC, 16 Bit Wandlerauflösung, Feldklemmen 0TB3102-7011, 0TB3104-7011, 0TB3102-7012, 0TB3104-7012 und 2x TB12 gesondert bestellen!
X20CM0985-02 X20 Digitales und analoges Mischmodul, Multimessumformer-/ Synchronisationsmodul, 5 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1 Relais, 1 A, 8 analoge Eingänge, ±480 V / 120 V, 16 Bit Wandlerauflösung, 3 analoge Eingänge, 5 A / 1 A AC, 16 Bit Wandlerauflösung, zusätzliche Software-Funktionalitäten, angepasst an VDE Richtlinien (2018), Feldklemmen 0TB3102-7011, 0TB3104-7011, 0TB3102-7012, 0TB3104-7012 und 2x X20TB12 gesondert bestellen!
X20CM0985-1 X20 Digitales und analoges Mischmodul, Multimessumformer-/ Synchronisationsmodul, 5 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1 Relais, 1 A, 8 analoge Eingänge, ±480 V / 120 V, 16 Bit Wandlerauflösung, 3 analoge Eingänge, 5 A / 1 A AC, 16 Bit Wandlerauflösung, zusätzliche Software-Funktionalitäten, Feldklemmen 0TB3102-7011, 0TB3104-7011, 0TB3102-7012, 0TB3104-7012 und 2x X20TB12 gesondert bestellen!
X20CM1201 X20 Kombinationsmodul, 1 AB-Inkrementalgeber, 24 V, 4 digitale Eingänge, 24 V, 4 Kanäle 24 V wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, flexible digitale Steuerlogik
X20CM4323 X20 PWM-Modul, 4 digitale Ausgänge zum Schalten von elektromechanischen Lasten, 24 VDC, Oversampling Ausgangsfunktionen, Time Triggered Ausgangsfunktionen, NetTime-Funktion
X20CM8281 X20 Universelles Mischmodul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink, 1-Leitertechnik, 2 digitale Ausgänge, 0,5 A, Source, 1-Leitertechnik, 1 analoger Eingang, ±10 V oder 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA, 12 Bit Wandlerauflösung, 1 analoger Ausgang, ±10 V / 0 bis 20 mA, 12 Bit Wandlerauflösung, 2 Zähler als Ereigniszähler oder zur Torzeitmessung
X20CM8323 X20 PWM-Modul, 8 digitale Ausgänge zum Schalten von elektromechanischen Lasten, 0,6 A Dauerstrom, 2 A Spitzenstrom, Strommonitoring, Schaltzeitpunkterkennung
X20DM9324 X20 Digitales Mischmodul, 8 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 4 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1-Leitertechnik
X20DO2321 X20 Digitales Ausgangsmodul, 2 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Sink, 3-Leitertechnik
X20DO2322 X20 Digitales Ausgangsmodul, 2 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 3-Leitertechnik
X20DO2623 X20 Digitales Ausgangsmodul, 2 Ausgänge, 100 bis 240 VAC, 1 A, Source, 240 V codiert, 3-Leitertechnik
X20DO2633 X20 Digitales Ausgangsmodul, 2 Triac-Ausgänge, 48 bis 240 VAC, 2 A, L-schaltend, Phasenanschnittsteuerung, 240 V codiert
X20DO2649 X20 Digitales Ausgangsmodul, 2 Relais, Wechslerkontakte, 240 VAC / 5 A, 24 VDC / 5 A
X20DO4321 X20 Digitales Ausgangsmodul, 4 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Sink, 3-Leitertechnik
X20DO4322 X20 Digitales Ausgangsmodul, 4 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 3-Leitertechnik
X20DO4331 X20 Digitales Ausgangsmodul, 4 Ausgänge, 24 VDC, 2 A, Sink, 3-Leitertechnik
X20DO4332 X20 Digitales Ausgangsmodul, 4 Ausgänge, 24 VDC, 2 A, Source, 3-Leitertechnik
X20DO4332-1 X20 Digitales Ausgangsmodul, 4 Ausgänge, 24 VDC, 2 A, Source, 3-Leitertechnik, PWM-Ausgang
X20DO4529 X20 Digitales Ausgangsmodul, 4 Relais, Wechslerkontakte, 115 VAC / 0,5 A, 24 VDC / 1 A
X20DO4613 X20 Digitales Ausgangsmodul, 4 Triac-Koppler-Ausgänge, 48 bis 240 VAC, 50 mA, Nulldurchgangserkennung, 240 V codiert
X20DO4623 X20 Digitales Ausgangsmodul, 4 Ausgänge, 100 bis 240 VAC, 0,5 A, Source, 240 V codiert, 2-Leitertechnik
X20DO4633 X20 Digitales Ausgangsmodul, 4 Triac-Ausgänge, 48 bis 240 VAC, 1 A, L-schaltend, Phasenanschnittsteuerung, 240 V codiert
X20DO4649 X20 Digitales Ausgangsmodul, 4 Relais, Schließerkontakte, 240 VAC / 5 A
X20DO6321 X20 Digitales Ausgangsmodul, 6 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Sink, 2-Leitertechnik
X20DO6322 X20 Digitales Ausgangsmodul, 6 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 2-Leitertechnik
X20DO6325 X20 Digitales Ausgangsmodul, 6 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, Drahtbruch- und Überlastkennung, 2-Leitertechnik
X20DO6529 X20 Digitales Ausgangsmodul, 6 Relais, Schließerkontakte, 115 VAC / 0,5 A, 30 VDC / 1 A
X20DO6639 X20 Digitales Ausgangsmodul, 6 Relais, Schließerkontakte, 240 VAC / 2 A, 30 VDC / 2 A
X20DO8232 X20 Digitales Ausgangsmodul, 8 Ausgänge, 12 VDC, 2 A, Source, Einspeisung direkt am Modul, 1-Leitertechnik
X20DO8322 X20 Digitales Ausgangsmodul, 8 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1-Leitertechnik
X20DO8323 X20 Digitales Ausgangsmodul, 8 Ausgänge, 12 bis 24 V, 0,5 A, Sink/Source, 1-Leitertechnik, Vollbrücke, Halbbrücke, thermischer Überlastschutz
X20DO8331 X20 Digitales Ausgangsmodul, 8 Ausgänge, 24 VDC, 2 A, Sink, Einspeisung direkt am Modul, 1-Leitertechnik
X20DO8332 X20 Digitales Ausgangsmodul, 8 Ausgänge, 24 VDC, 2 A, Source, Einspeisung direkt am Modul, 1-Leitertechnik
X20DO8332-1 X20 Digitales Ausgangsmodul, 8 Ausgänge, 24 VDC, 2 A, Source, optimiert für induktive Lasten, Einspeisung direkt am Modul, 1-Leitertechnik
X20DO9321 X20 Digitales Ausgangsmodul, 12 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Sink, 1-Leitertechnik
X20DO9322 X20 Digitales Ausgangsmodul, 12 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1-Leitertechnik
X20DOD322 X20 Digitales Ausgangsmodul, 8 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 2-Leitertechnik
X20DOF322 X20 Digitales Ausgangsmodul, 16 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1-Leitertechnik
X20DS1119 X20 Multifunktionaler digitaler Signalprozessor, 3 digitale Kanäle 5 V (symmetrisch) wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 digitale Eingangskanäle 24 V (asymmetrisch), max. 2 Ereigniszähler, 1 universelles Zählerpaar als AB-Zähler oder Auf/Ab-Zähler, linearer Bewegungsgenerator (A/B; Richtung/Frequenz) mit 1 Referenzimpuls, 1 SSI-Absolutwertgeber, NetTime-Funktion
X20DS1319 X20 Multifunktionaler digitaler Signalprozessor, 4 digitale Eingangskanäle, 4 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 Ereigniszähler, 1 universelles Zählerpaar als AB-Zähler oder Auf/Ab-Zähler, linearer Bewegungsgenerator (A/B; Richtung/Frequenz) mit max. 2 Referenzimpulsen, SSI-Absolutwertgeber, NetTime-Funktion
X20RT8001 X20 reACTION Modul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, <1 µs, 4 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,1 A, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, reACTION Technology Modul
X20RT8201 X20 reACTION Modul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, <1 µs, 4 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,1 A, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 analoge Eingänge ±10 V, 500 kHz Abtastfrequenz, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, Eingangsfilter parametrierbar, reACTION Technology Modul
X20RT8202 X20 reACTION Modul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, <1 µs, 4 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,1 A, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 analoge Ausgänge ±10 V, 2 µs, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, reACTION Technology Modul
X20RT8381 X20 reACTION Modul, Real Rechenfunktion, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, <1 µs, 4 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,1 A, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 analoge Eingänge ±10 V, 500 kHz Abtastfrequenz, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, Eingangsfilter parametrierbar, 1 analoger Ausgang ±10 V, 2 µs, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, reACTION Technology Modul
X20RT8401 X20 reACTION Modul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, <1 µs, 4 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,1 A, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 1 analoger Eingang ±10 V, 500 kHz Abtastfrequenz, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, Eingangsfilter parametrierbar, 1 analoger Ausgang ±10 V, 2 µs, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, reACTION Technology Modul

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo