Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Mit der weltweit ersten Vision-Lösung, die nahtlos in die Automatisierung eingebunden ist, hebt B&R die Integration der Bildverarbeitung auf ein neues Level. Kameras, intelligente Bildverarbeitungsalgorithmen und ein innovatives Beleuchtungssystem sind integraler Bestandteil des B&R-Steuerungssystems.

  • Highlights
  • Nahtlos in das Automatisierungssystem integriert
  • Usability der nächsten Generation
  • µs-präzise Synchronisierung
  • Komplettes Portfolio aus Kameras, Objektiven, Beleuchtung und Software

Herzstück der Vision-Lösung sind intelligente Kameras. Das Portfolio deckt ein breites Spektrum ab, welches am unteren Ende einfache Vision-Sensoren ersetzt und am oberen Ende die Leistungsfähigkeit von High-End-Smart-Kameras aufweist. Für die gesamte Produktpalette der Kameras stehen einfach zu konfigurierende Bildverarbeitungsfunktionen zur Verfügung, mit denen sich Applikationen ohne großen Programmieraufwand erstellen lassen.

Intelligente Beleuchtung

Die Beleuchtung ist wahlweise in die Kameras integriert oder als externes Gerät verfügbar und wird automatisch mit dem Bildeinzug synchronisiert. Optimales Licht ist so auch bei schnell bewegten Objekten, präzise und mit maximaler Impulsbeleuchtung, möglich. Zu diesem Zweck ist ein Blitzcontroller direkt in die Leuchten integriert, zusätzliche Hardware ist nicht erforderlich.

Objektspezifische Anforderungen wie Hell- oder Dunkelfeld-Beleuchtungen lassen sich durch einfache Parametrierung umsetzen. Eine manuelle und dadurch fehleranfällige Einstellung durch Montageschrauben ist nicht nötig.

Hard- und Software der B&R-Vision-Lösung sind vollständig in das Steuerungssystem integriert. Nur so ist eine absolut präzise und mikrosekundengenaue Synchronisation aller Automatisierungskomponenten – inklusive Bildverarbeitung – möglich. Zudem ist nur ein Engineering-Tool und eine Applikation notwendig. So können Steuerungsprogrammierer viele Vision-Aufgaben auch selbst erledigen.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo